Anwendungen_IMA Anwendungen_IMA

Wiegen mit hohem Durchsatz

Die Verpackungsmaschinen der PRECISA-Serie von IMA sind vollautomatische Wiegemaschinen für eine hundertprozentige Gewichtskontrolle und Auswahl von Kapseln und Tabletten. Die Maschine befördert vollautomatisch die Produkte mit bis zu 230.000 Einheiten pro Stunde aus einem Fülltrichter in die Wiegezellen. Neben den perfekten Leistungsdaten ist auch die Anbindung in bestehende Produktionsprozesse ein weiteres herausragendes Merkmal dieser Baureihe.

Extrem kompaktes Design

Da der Platz in den Produktionsbereichen zunehmend enger wird, muss auch das Design moderner Verpackungsmaschinen in Hinblick auf Gewicht und Baugröße optimiert werden. Die Verpackungsmaschine PRECISA 150 besticht hier durch ihre äußerst kompakte Bauweise, aber auch die verwendeten Getriebe müssen diesem Anspruch gerecht werden. Die Harmonic Drive ® Units der Baureihe HFUC-2UH werden in unterschiedlichen Baugrößen und Untersetzungen eingesetzt. Sie bieten neben Kompaktheit und geringem Gewicht zusätzlich eine große Hohlwelle. Durch die konsequente Verwendung dieser ausgereiften und innovativen Technologie arbeitet das System auch bei hoher Geschwindigkeit nahezu schwingungsfrei.

HFUC-2UH

Die Standardbaureihe

Die Units der Baureihe HFUC-2UH sind erhältlich in 13 Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 9 und 9180 Nm.

Zum Produkt
Anwendungen_IMA Anwendungen_IMA

Hunderprozentige Gewichtskontrolle für maximale Sicherheit

Die PRECISA 150 arbeitet vollautomatisch und ist für das Wiegen von pharmazeutischen Hartgelatine-Kapseln und HPCM Kapseln (einschließlich SUPRO und DB Kapseln) geeignet. Nach dem Verpacken der Kapseln werden die Verpackungen direkt zur Gewichtkontrolle übergeben, um eine hundertprozentige Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Fehlerhafte Produkte werden in diesem Prozess direkt ausgeworfen und gelangen nicht in den weiteren Verpackungsprozess. Diese vollständige Kontrolle dient der maximalen Sicherheit und wird zudem auch direkt archiviert und ausgewertet. Die Daten können im System selbst gespeichert, als Statusbericht ausgedruckt oder an den firmeneigenen Server gesendet werden.