Anwendungen_ASYS Anwendungen_ASYS

Sonderausführung für den Reinraumbetrieb

Das ASYS Roboterprogramm ist als frei kombinierbares Baukastensystem aufgebaut. Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Roboterbau können für Anwendungen insbesondere im Hochvakuum, Ultrahochvakuum und Reinsträumen optimale Lösungen angeboten werden. Der SCARA-AAR 740 stellt dabei eine bewährte Sonderausführung für den Reinraumbetrieb dar. Mit einem Single-Paddel ausgestattet, hat der Arm eine Reichweite von bis zu 786 mm und einen Vertikalhub von 50 mm. Er kann eine Traglast von 2,5 kg (inklusive Paddel) aufnehmen.

FHA-C

Große Hohlwelle – beidseitig montierbar

Die Servoantriebe der Baureihe FHA-C mit zentraler Hohlwelle bestehen aus einem Synchron-Servomotor, einem Einbausatz der Baureihe CSD sowie einem speziell für die Baureihe entwickelten Abtriebslager.

Zum Produkt
Anwendungen_ASYS Anwendungen_ASYS

Stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten

Das kippsteife Abtriebslager der integrierten Harmonic Drive® Servoantriebe der Baureihe FHA-C ermöglicht die direkte Anbringung der Nutzlast ohne weitere Abstützungen und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten und geringstem Platzbedarf sichergestellt.