;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

CSD-2A

Die kurze Baureihe

Die Einbausätze der Baureihe CSD-2A sind erhältlich in sieben Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 100 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 12 und 823 Nm und einer Leistungsdichte von 230 bis 512 Nm/kg.

Die Einbausätze erhalten Sie bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung – durch die Beschränkung der Bauteile auf das Wesentliche sind sie sehr leicht und die Baureihe mit der kürzesten Baulänge. Die Hohlwelle ermöglicht die Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme.

Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften garantiert.

Kundennutzen und Merkmale

Optimal für Ihre Anwendung

  • Reduzierter Materialeinsatz
  • Höhere Energieeffizienz
  • Niedrigere Fertigungskosten
  • Kleiner Maschinenfootprint
  • Erhöhte Betriebssicherheit
  • Optimale konstruktive Lösung
  • Einfache Einbindung
  • Höhere Produktqualität
  • Weniger Ausschuss
  • Gleichbleibende Qualität
  • Hohe Verfügbarkeit
  • Reduzierte Total Cost of Ownership
  • Reduzierte Wartungskosten

Merkmale

  • Kompakte, leichte Bauform
  • Große Hohlwelle
  • Einfach individualisierbar
  • Hervorragende, lebenslange Präzision
  • Spielfrei

Projektierungsanleitung

 Projektierungsanleitung

Einbausätze CSD-2A

PDF Download

Technische Daten

Bestellbezeichnung

Definieren Sie die Bestellbezeichnung für Ihr individuelles Produkt
unter Berücksichtigung der von Ihnen gewünschten Produktmerkmale.

PDF Download
14-2A 17-2A 20-2A 25-2A 32-2A 40-2A 50-2A
Baugröße ändern Einheit CSD-14-2A
Untersetzung i [] 50 100
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 12 19
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 4,8 7,7
Nenndrehmoment TN [Nm] 3,7 5,4
Kollisionsdrehmoment Standardauführung TM [Nm]
Kollisionsdrehmoment mit vergrößerter Flexsplinebohrung (BB) TM [Nm]
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 24 31
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 14000 14000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 8500 8500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,021 0,021
Gewicht m [kg] 0,06 0,06
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 11 11
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1,5
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 4,7 6,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] 0 ... 60 0 ... 60

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 100
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CSD-17-2A
Untersetzung i [] 50 100
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 23 37
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 18 27
Nenndrehmoment TN [Nm] 11 16
Kollisionsdrehmoment Standardauführung TM [Nm]
Kollisionsdrehmoment mit vergrößerter Flexsplinebohrung (BB) TM [Nm]
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 48 55
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 10000 10000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 7300 7300
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,054 0,054
Gewicht m [kg] 0,1 0,1
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 11 11
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1,5
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 12 13
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] 0 ... 60 0 ... 60

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 100
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CSD-20-2A
Untersetzung i [] 50 100 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 39 57 64
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 24 34 34
Nenndrehmoment TN [Nm] 17 28 28
Kollisionsdrehmoment Standardauführung TM [Nm] 69 76 76
Kollisionsdrehmoment mit vergrößerter Flexsplinebohrung (BB) TM [Nm] 64 64 64
Kollisionsdrehmoment TM [Nm]
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,09 0,09 0,09
Gewicht m [kg] 0,13 0,13 0,13
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 20 20 20
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 20 25 25
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 100 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CSD-25-2A
Untersetzung i [] 50 100 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 69 110 123
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 38 75 75
Nenndrehmoment TN [Nm] 27 47 47
Kollisionsdrehmoment Standardauführung TM [Nm] 127 152 152
Kollisionsdrehmoment mit vergrößerter Flexsplinebohrung (BB) TM [Nm] 127 135 135
Kollisionsdrehmoment TM [Nm]
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 7500 7500 7500
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 5600 5600 5600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 5600 5600 5600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,282 0,282 0,282
Gewicht m [kg] 0,24 0,24 0,24
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 24 24 24
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 37 47 47
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 100 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CSD-32-2A
Untersetzung i [] 50 100 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 151 233 261
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 75 151 151
Nenndrehmoment TN [Nm] 53 96 96
Kollisionsdrehmoment Standardauführung TM [Nm] 268 359 359
Kollisionsdrehmoment mit vergrößerter Flexsplinebohrung (BB) TM [Nm] 268 331 331
Kollisionsdrehmoment TM [Nm]
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 7000 7000 7000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 4800 4800 4800
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 4600 4600 4600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 1,09 1,09 1,09
Gewicht m [kg] 0,51 0,51 0,51
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 32 32 32
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 84 110 110
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 100 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CSD-40-2A
Untersetzung i [] 50 100 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 281 398 453
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 137 260 316
Nenndrehmoment TN [Nm] 96 185 206
Kollisionsdrehmoment Standardauführung TM [Nm] 480 696 696
Kollisionsdrehmoment mit vergrößerter Flexsplinebohrung (BB) TM [Nm] 480 578 578
Kollisionsdrehmoment TM [Nm]
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 5600 5600 5600
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 4000 4000 4000
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 3600 3600 3600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 2,85 2,85 2,85
Gewicht m [kg] 0,92 0,92 0,92
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 40 40 40
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 150 200 200
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 100 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CSD-50-2A
Untersetzung i [] 50 100 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 500 686 823
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 247 466 590
Nenndrehmoment TN [Nm] 172 329 370
Kollisionsdrehmoment Standardauführung TM [Nm] 1000 1440 1560
Kollisionsdrehmoment mit vergrößerter Flexsplinebohrung (BB) TM [Nm] 1000 1320 1320
Kollisionsdrehmoment TM [Nm]
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 4500 4500 4500
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 3500 3500 3500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 2500 2500 2500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 8,61 8,61 8,61
Gewicht m [kg] 1,9 1,9 1,9
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 50 50 50
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 300 370 370
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 100 160
Produkt anfragen

Produkte vergleichen

Wählen Sie die Produkt-Typen, Baugrößen und Untersetzungen aus und vergleichen Sie diese untereinander.

Jetzt vergleichen!

Downloads

 Projektierungsanleitung

Projektierungsanleitung

Einbausätze CSD-2A

PDF Download

2D-/3D-CAD-Dateien

Übersicht der 2D-/3D-
CAD-Dateien für Ihre Planungs- und Konstruktionsphase

Zum Downloadportal

Weitere Downloads



PDF Download

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.