;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

CSG-2A

Drehmomentgesteigerte Baureihe

Die Einbausätze der Baureihe CSG-2A sind erhältlich in zehn Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 23 und 3419 Nm und einer Leistungsdichte von 260 bis 545 Nm/kg.

Durch die Beschränkung der Bauteile auf das Wesentliche sind sie leicht und kompakt. Die Baureihe deckt einen breiten Drehmomentbereich ab und verfügt über eine hohe Lebensdauer – dies bestätigt der seit Jahren erfolgreiche Einsatz.

Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert.

Kundennutzen und Merkmale

Optimal für Ihre Anwendung

  • Reduzierter Materialeinsatz
  • Höhere Produktqualität
  • Weniger Ausschuss
  • Gleichbleibende Qualität
  • Hohe Verfügbarkeit
  • Reduzierte Total Cost of Ownership
  • Reduzierte Wartungskosten
  • Höhere Energieeffizienz
  • Niedrigere Fertigungskosten
  • Kleiner Maschinenfootprint
  • Einfache konstruktive Lösung
  • Erhöhte Betriebssicherheit

Merkmale

  • Hervorragende, lebenslange Präzision
  • Kompakte, leichte Bauform
  • Große Hohlwelle
  • Hohe Dynamik
  • Spielfrei

Projektierungsanleitung

 Projektierungsanleitung

Einbausätze CSG-2A

PDF Download

Kombinationen

Baugrößen & Versionen 14 17 20 25 32 40 45 50 58 65
Untersetzung 50
80
100
120
160
 
 
Version Ekagrip
GR
R
 
 

verfügbar

auf Anfrage

nicht verfügbar

Technische Daten

Bestellbezeichnung

Definieren Sie die Bestellbezeichnung für Ihr individuelles Produkt
unter Berücksichtigung der von Ihnen gewünschten Produktmerkmale.

PDF Download
Baugröße ändern Einheit CSG-14-2A
Untersetzung i [] 50 80 100
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 23 30 36
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 9 14 14
Nenndrehmoment TN [Nm] 7 10 10
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 46 61 70
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 14000 14000 14000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 8500 8500 8500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,033 0,033 0,033
Gewicht m [kg] 0,09 0,09 0,09
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 11 11 11
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1,5 < 1,5
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 5,7 7,1 7,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80
Baugröße ändern Einheit CSG-17-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 44 56 70 70
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 34 35 51 51
Nenndrehmoment TN [Nm] 21 29 31 31
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 91 113 143 112
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 7300 7300 7300 7300
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,079 0,079 0,079 0,079
Gewicht m [kg] 0,15 0,15 0,15 0,15
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 10 10 10 10
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 13 16 16 16
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80
Baugröße ändern Einheit CSG-20-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 73 96 107 113 120
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 44 61 64 64 64
Nenndrehmoment TN [Nm] 33 44 52 52 52
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 127 165 191 191 191
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000 10000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193
Gewicht m [kg] 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 16 16 16 16 16
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 23 29 29 29 29
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80
Baugröße ändern Einheit CSG-25-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 127 178 204 217 229
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 72 113 140 140 140
Nenndrehmoment TN [Nm] 51 82 87 87 87
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 242 332 369 395 408
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 7500 7500 7500 7500 7500
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 5600 5600 5600 5600 5600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 5600 5600 5600 5600 5600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413
Gewicht m [kg] 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 20 20 20 20 20
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 44 57 57 57 57
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80
Baugröße ändern Einheit CSG-32-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 281 395 433 459 484
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 140 217 281 281 281
Nenndrehmoment TN [Nm] 99 153 178 178 178
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 497 738 841 892 892
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 7000 7000 7000 7000 7000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 4800 4800 4800 4800 4800
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 4600 4600 4600 4600 4600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Gewicht m [kg] 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 26 26 26 26 26
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 98 120 120 120 120
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80
Baugröße ändern Einheit CSG-40-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 523 675 738 802 841
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 255 369 484 586 586
Nenndrehmoment TN [Nm] 178 268 345 382 382
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 892 1270 1400 1530 1530
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 5600 5600 5600 5600 5600
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 4000 4000 4000 4000 4000
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 3600 3600 3600 3600 3600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Gewicht m [kg] 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 32 32 32 32 32
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 180 230 230 230 230
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80
Baugröße ändern Einheit CSG-45-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 650 918 982 1070 1147
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 345 507 650 806 819
Nenndrehmoment TN [Nm] 229 407 459 523 523
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 1235 1651 2041 2288 2483
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 5000 5000 5000 5000 5000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 3800 3800 3800 3800 3800
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 3300 3300 3300 3300 3300
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68
Gewicht m [kg] 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 36 36 36 36 36
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 260 330 330 330 330
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80
Baugröße ändern Einheit CSG-50-2A
Untersetzung i [] 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 1223 1274 1404 1534
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 675 866 1057 1096
Nenndrehmoment TN [Nm] 484 611 688 688
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 2418 2678 2678 3185
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 4500 4500 4500 4500
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 2500 2500 2500 2500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 12,58 12,58 12,58 12,58
Gewicht m [kg] 3,2 3,2 3,2 3,2
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 40 40 40 40
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 440 440 440 440
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80
Baugröße ändern Einheit CSG-58-2A
Untersetzung i [] 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 1924 2067 2236 2392
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 1001 1378 1547 1573
Nenndrehmoment TN [Nm] 714 905 969 969
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 3185 4134 4329 4459
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 4000 4000 4000 4000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 2700 2700 2700 2700
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 2200 2200 2200 2200
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 27,3 27,3 27,3 27,3
Gewicht m [kg] 4,7 4,7 4,7 4,7
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 46 46 46 46
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 710 710 710 710
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80
Baugröße ändern Einheit CSG-65-2A
Untersetzung i [] 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 2743 2990 3263 3419
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 1352 1976 2041 2041
Nenndrehmoment TN [Nm] 969 1236 1236 1236
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 4836 6175 6175 6175
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 2800 2800 2800 2800
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 2400 2400 2400 2400
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 1900 1900 1900 1900
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 46,8 46,8 46,8 46,8
Gewicht m [kg] 6,7 6,7 6,7 6,7
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 52 52 52 52
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 980 980 980 980
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80 -10 … 80

Downloads

 Projektierungsanleitung

Projektierungsanleitung

Einbausätze CSG-2A

PDF Download

2D-/3D-CAD-Dateien

Übersicht der 2D-/3D-
CAD-Dateien für Ihre Planungs- und Konstruktionsphase

Zum Downloadportal

Weitere Downloads



PDF Download

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkte vergleichen

Wählen Sie die Produkt-Typen, Baugrößen und Untersetzungen aus und vergleichen Sie diese untereinander.

Jetzt vergleichen!

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.