;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

HDUF

HDUF/FB Series Component Type

The HDUF/FB Series Component Type has pursued flatness and thinness. It consists of four parts and operates using the same principle as the cup type series. The flexspline of the pancake type is shaped like the flexspline of the cup type with a cut bottom and is structured to have an additional circular spline with the same number of teeth as the flexspline.

Kundennutzen und Merkmale

Optimised for your applications

  • Optimal design solution
  • Lower production costs
  • Small machine footprint
  • Consistent product quality

Features

  • Flat and thin shape
  • Compact and simple design
  • High positioning and rotational accuracies
  • Coaxial input and output

Technische Daten

Es stehen keine Artikel entsprechend der Auswahl bereit.

Weitere Downloads



PDF Download


PDF Download

Produkte vergleichen

Wählen Sie die Produkt-Typen, Baugrößen und Untersetzungen aus und vergleichen Sie diese untereinander.

Jetzt vergleichen!

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.