;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

HFUC-2A

Die Standardbaureihe

Die Einbausätze der Baureihe HFUC-2A sind erhältlich in 15 Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 1,8 und 9180 Nm und einer Leistungsdichte von 96 bis 420 Nm/kg.

Die Einbausätze erhalten Sie bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung, auch mit Sonderschmierstoffen für einen erweiterten Temperaturbereich oder mit Sonderwerkstoffen für extreme Umgebungsbedingungen. Durch die Beschränkung der Bauteile auf das Wesentliche sind sie sehr leicht und kompakt. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert.

Kundennutzen und Merkmale

Optimal für Ihre Anwendung

  • Optimale konstruktive Lösung
  • Einfache Einbindung
  • Reduzierter Materialeinsatz
  • Höhere Produktqualität
  • Weniger Ausschuss
  • Gleichbleibende Qualität
  • Hohe Verfügbarkeit
  • Reduzierte Total Cost of Ownership
  • Reduzierte Wartungskosten
  • Höhere Energieeffizienz
  • Niedrigere Fertigungskosten
  • Kleiner Maschinenfootprint
  • Erhöhte Betriebssicherheit

Merkmale

  • Einfach individualisierbar
  • Hervorragende, lebenslange Präzision
  • Kompakte, leichte Bauform
  • Große Hohlwelle
  • Hohe Dynamik
  • Spielfrei

Projektierungsanleitung

 Projektierungsanleitung

Einbausätze HFUC-2A

PDF Download

Technische Daten

Bestellbezeichnung

Definieren Sie die Bestellbezeichnung für Ihr individuelles Produkt
unter Berücksichtigung der von Ihnen gewünschten Produktmerkmale.

PDF Download
8-2A 11-2A 14-2A 17-2A 20-2A 25-2A 32-2A 40-2A 45-2A 50-2A 58-2A 65-2A 80-2A 90-2A 100-2A
Baugröße ändern Einheit HFUC-100-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 4450 6060 7350 7960 9180
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 2280 3310 4630 5720 5720
Nenndrehmoment TN [Nm] 1580 2380 2940 3180 3550
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 8900 11600 14100 15300 15500
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 2500 2500 2500 2500 2500
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 1800 1800 1800 1800 1800
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 1200 1200 1200 1200 1200
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 365 365 365 365 365
Gewicht m [kg] 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 80 80 80 80 80
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 2830 3700 3700 3700 3700
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-11-2A
Untersetzung i [] 30 50 100
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 4,5 8,3 11
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 3,4 5,5 8,9
Nenndrehmoment TN [Nm] 2,2 3,5 5
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 8,5 17 25
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 14000 14000 14000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 8500 8500 8500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,012 0,012 0,012
Gewicht m [kg] 0,05 0,05 0,05
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 6 6 6
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 2 < 1,5 < 1,5
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 1,6 3,2 4,4
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

30 50 100
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-14-2A
Untersetzung i [] 30 50 80 100
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 9 18 23 28
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 6,8 6,9 11 11
Nenndrehmoment TN [Nm] 4 5,4 7,8 7,8
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 17 35 47 54
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 14000 14000 14000 14000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 8500 8500 8500 8500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,033 0,033 0,033 0,033
Gewicht m [kg] 0,09 0,09 0,09 0,09
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 11 11 11 11
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 2 < 1,5 < 1,5 < 1,5
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 3,4 5,7 7,1 7,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

30 50 80 100
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-17-2A
Untersetzung i [] 30 50 80 100 120
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 16 34 43 54 54
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 12 26 27 39 39
Nenndrehmoment TN [Nm] 8,8 16 22 24 24
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 30 70 87 110 86
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000 10000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 7300 7300 7300 7300 7300
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079
Gewicht m [kg] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 10 10 10 10 10
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 6,7 13 16 16 16
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

30 50 80 100 120
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-20-2A
Untersetzung i [] 30 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 27 56 74 82 87 92
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 20 34 47 49 49 49
Nenndrehmoment TN [Nm] 15 25 34 40 40 40
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 50 98 127 147 147 147
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193
Gewicht m [kg] 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 16 16 16 16 16 16
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 11 23 29 29 29 29
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

30 50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-25-2A
Untersetzung i [] 30 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 50 98 137 157 167 176
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 38 55 87 108 108 108
Nenndrehmoment TN [Nm] 27 39 63 67 67 67
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 95 186 255 284 304 314
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 5600 5600 5600 5600 5600 5600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 5600 5600 5600 5600 5600 5600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413
Gewicht m [kg] 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 20 20 20 20 20 20
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 21 44 57 57 57 57
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

30 50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-32-2A
Untersetzung i [] 30 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 100 216 304 333 353 372
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 75 108 167 216 216 216
Nenndrehmoment TN [Nm] 54 76 118 137 137 137
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 200 382 568 647 686 686
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 4600 4600 4600 4600 4600 4600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Gewicht m [kg] 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 26 26 26 26 26 26
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 49 98 120 120 120 120
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

30 50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-40-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 402 519 568 617 647
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 196 284 372 451 451
Nenndrehmoment TN [Nm] 137 206 265 294 294
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 686 980 1080 1180 1180
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 5600 5600 5600 5600 5600
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 4000 4000 4000 4000 4000
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 3600 3600 3600 3600 3600
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Gewicht m [kg] 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 32 32 32 32 32
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 180 230 230 230 230
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-45-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 500 706 755 823 882
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 265 390 500 620 630
Nenndrehmoment TN [Nm] 176 313 353 402 402
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 950 1270 1570 1760 1910
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 5000 5000 5000 5000 5000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 3800 3800 3800 3800 3800
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 3300 3300 3300 3300 3300
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68
Gewicht m [kg] 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 36 36 36 36 36
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 260 330 330 330 330
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-50-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 715 941 980 1080 1180
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 350 519 666 813 843
Nenndrehmoment TN [Nm] 245 372 470 529 529
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 1430 1860 2060 2060 2450
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 4500 4500 4500 4500 4500
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 2500 2500 2500 2500 2500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58
Gewicht m [kg] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 40 40 40 40 40
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 340 440 440 440 440
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-58-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 1020 1480 1590 1720 1840
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 520 770 1060 1190 1210
Nenndrehmoment TN [Nm] 353 549 696 745 745
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 1960 2450 3180 3330 3430
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 4000 4000 4000 4000 4000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 2700 2700 2700 2700 2700
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 2200 2200 2200 2200 2200
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3
Gewicht m [kg] 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 46 46 46 46 46
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 540 710 710 710 710
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-65-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 1420 2110 2300 2510 2630
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 720 1040 1520 1570 1570
Nenndrehmoment TN [Nm] 490 745 951 951 951
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 2830 3720 4750 4750 4750
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 2800 2800 2800 2800 2800
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 2400 2400 2400 2400 2400
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 1900 1900 1900 1900 1900
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8
Gewicht m [kg] 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 52 52 52 52 52
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 780 980 980 980 980
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-8-2A
Untersetzung i [] 30 50 100
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 1,8 3,3 4,8
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 1,4 2,3 3,3
Nenndrehmoment TN [Nm] 0,9 1,8 2,4
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 3,3 6,6 9
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 14000 14000 14000
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 8500 8500 8500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,003 0,003 0,003
Gewicht m [kg] 0,026 0,026 0,026
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 6 6 6
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 2 < 2 < 2
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 0,54 0,84 1,2
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

30 50 100
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-80-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 2440 3430 4220 4590 4910
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 1260 1830 2360 3130 3130
Nenndrehmoment TN [Nm] 872 1320 1700 1990 1990
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 4870 6590 7910 7910 7910
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 2900 2900 2900 2900 2900
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 2300 2300 2300 2300 2300
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 2200 2200 2200 2200 2200
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 1500 1500 1500 1500 1500
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 122 122 122 122 122
Gewicht m [kg] 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 65 65 65 65 65
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 1450 1850 1850 1850 1850
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit HFUC-90-2A
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 3530 3990 5680 6160 6840
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 1720 2510 3360 4300 4300
Nenndrehmoment TN [Nm] 1180 1550 2270 2570 2700
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 6660 7250 9020 9800 11300
Max. Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nin (max) [min-1] 2700 2700 2700 2700 2700
Max. Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nin (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000
Mittlere Antriebsdrehzahl (Ölschmierung) nav (max) [min-1] 2100 2100 2100 2100 2100
Mittlere Antriebsdrehzahl (Fettschmierung) nav (max) [min-1] 1300 1300 1300 1300 1300
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 214 214 214 214 214
Gewicht m [kg] 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 72 72 72 72 72
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 2060 2630 2630 2630 2630
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90 Standard 0 ... 60, Sonderschmierung -40 ... 90

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen

Produkte vergleichen

Wählen Sie die Produkt-Typen, Baugrößen und Untersetzungen aus und vergleichen Sie diese untereinander.

Jetzt vergleichen!

Downloads

 Projektierungsanleitung

Projektierungsanleitung

Einbausätze HFUC-2A

PDF Download

2D-/3D-CAD-Dateien

Übersicht der 2D-/3D-
CAD-Dateien für Ihre Planungs- und Konstruktionsphase

Zum Downloadportal

Weitere Downloads



PDF Download

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.