;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

IridiumLine-2A

IridiumLine Getriebe mit WavePlus® Technologie

Die Harmonic Drive AG hat das Konzept des Wellgetriebes noch einmal neu erfunden. Die neuen Getriebe der Technologie-Baureihe IridiumLine weisen den maximal möglichen Hohlwellendurchmesser auf und basieren auf unseren bekannten, zuverlässigen Flachgetrieben. Dank der Entwicklung eines neuen Lagers des Wave Generators kann die Harmonic Drive AG eine neue Generation kompakter Einbausätze und Units mit extrem großer Hohlwelle anbieten.

Die Verwendung eines Nadellagers als Wave Generator Lager erlaubt eine enorm große Hohlwelle mit einem Durchmesser, der bis zu 60 % des Außendurchmessers des Getriebes betragen kann. Außerdem sind die Getriebe nicht mehr auf vorbestimmte Baugrößen beschränkt, sondern in fast allen Größen und Untersetzungen verfügbar. Das Ergebnis dieser Technologie ist unsere neue Baureihe IridiumLine, zukünftig verfügbar in den Größen zwischen 14 bis 58 mit den Untersetzungen 30:1 bis 460:1 bei einer Drehmomentkapazität von bis zu 1300 Nm – alles in bewährter Harmonic Drive® Qualität.

Darüber hinaus sind die Möglichkeiten der Getriebe IridiumLine nicht auf vorgegebene Größen und Untersetzungen beschränkt. Die Ingenieure der Harmonic Drive AG haben eine neue Technologie entwickelt, um kundenspezifische Größen und Untersetzungen berücksichtigen zu können. Sie wählen einfach nur den gewünschten Hohlwellendurchmesser aus, der bis zu 60 % des Außendurchmessers betragen kann, danach können umgehend die technischen Details wie Drehmomentkapazitäten, Außendurchmesser, Länge usw. für dieses Getriebe definiert werden. Diese bahnbrechende, flexible Technologie haben wir WavePlus® genannt.

Grundlage der WavePlus® Technologie ist der Einsatz von Nadellagern im Wave Generator. Das neue Getriebesystem ermöglicht eine völlig flexible Getriebeauswahl durch den Einsatz eines frei wählbaren Lagers für den Wave Generator. Extrem große Hohlwellendurchmesser bis zu 60 % des Außendurchmessers sind ohne Einschränkung der Drehmomentkapazität möglich.

Kundennutzen und Merkmale

Optimal für Ihre Anwendung

  • Neue Möglichkeiten kompakter Bauformen
  • Geringeres Gewicht
  • Geringerer Platzbedarf
  • Geringerer Komponentenbedarf
  • Passgenaue Integration der Getriebekomponenten in die Anwendung
  • Kurze Produktionszeiten für kunden-spezifische Lösungen durch Industrie 4.0 Konzepte

Merkmale

  • Extrem große Hohlwelle
  • Keine Einschränkung der Drehmomentkapazität
  • Einfach individualisierbar
  • Integriertes, hochbelastbares Abtriebslager möglich
  • Extrem kompakte Bauform

Technische Daten

Baugröße ändern Einheit IridiumLine-14-2A
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 18
Nenndrehmoment TN [Nm] 9
Min. Untersetzung   30:1
Max. Untersetzung   100:1
    IridiumLine-14-2A
Außendurchmesser A [mm] 50
Hohlwellendurchmesser B [mm] 21
Länge Hohlwelle C [mm] Kundenspezifisch
Länge Getriebe D [mm] 19
Länge Antriebsseite E [mm] Kundenspezifisch
Baugröße ändern Einheit IridiumLine-17-2A
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 33
Nenndrehmoment TN [Nm] 16
Min. Untersetzung   30:1
Max. Untersetzung   120:1
    IridiumLine-17-2A
Außendurchmesser A [mm] 60
Hohlwellendurchmesser B [mm] 28
Länge Hohlwelle C [mm] Kundenspezifisch
Länge Getriebe D [mm] 22
Länge Antriebsseite E [mm] Kundenspezifisch
Baugröße ändern Einheit IridiumLine-20-2A
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 55
Nenndrehmoment TN [Nm] 28
Min. Untersetzung   30:1
Max. Untersetzung   160:1
    IridiumLine-20-2A
Außendurchmesser A [mm] 70
Hohlwellendurchmesser B [mm] 35
Länge Hohlwelle C [mm] Kundenspezifisch
Länge Getriebe D [mm] 25
Länge Antriebsseite E [mm] Kundenspezifisch
Baugröße ändern Einheit IridiumLine-25-2A
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 110
Nenndrehmoment TN [Nm] 54
Min. Untersetzung   30:1
Max. Untersetzung   200:1
    IridiumLine-25-2A
Außendurchmesser A [mm] 85
Hohlwellendurchmesser B [mm] 46
Länge Hohlwelle C [mm] Kundenspezifisch
Länge Getriebe D [mm] 30
Länge Antriebsseite E [mm] Kundenspezifisch
Baugröße ändern Einheit IridiumLine-32-2A
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 220
Nenndrehmoment TN [Nm] 110
Min. Untersetzung   30:1
Max. Untersetzung   260:1
    IridiumLine-32-2A
Außendurchmesser A [mm] 110
Hohlwellendurchmesser B [mm] 61
Länge Hohlwelle C [mm] Kundenspezifisch
Länge Getriebe D [mm] 37
Länge Antriebsseite E [mm] Kundenspezifisch
Baugröße ändern Einheit IridiumLine-40-2A
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 430
Nenndrehmoment TN [Nm] 220
Min. Untersetzung   40:1
Max. Untersetzung   320:1
    IridiumLine-40-2A
Außendurchmesser A [mm] 135
Hohlwellendurchmesser B [mm] 78
Länge Hohlwelle C [mm] Kundenspezifisch
Länge Getriebe D [mm] 44
Länge Antriebsseite E [mm] Kundenspezifisch
Baugröße ändern Einheit IridiumLine-45-2A
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 610
Nenndrehmoment TN [Nm] 310
Min. Untersetzung   45:1
Max. Untersetzung   360:1
    IridiumLine-45-2A
Außendurchmesser A [mm] 155
Hohlwellendurchmesser B [mm] 89
Länge Hohlwelle C [mm] Kundenspezifisch
Länge Getriebe D [mm] 49
Länge Antriebsseite E [mm] Kundenspezifisch
Baugröße ändern Einheit IridiumLine-50-2A
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 840
Nenndrehmoment TN [Nm] 420
Min. Untersetzung   50:1
Max. Untersetzung   400:1
    IridiumLine-50-2A
Außendurchmesser A [mm] 170
Hohlwellendurchmesser B [mm] 100
Länge Hohlwelle C [mm] Kundenspezifisch
Länge Getriebe D [mm] 54
Länge Antriebsseite E [mm] Kundenspezifisch
Baugröße ändern Einheit IridiumLine-58-2A
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 1300
Nenndrehmoment TN [Nm] 640
Min. Untersetzung   50:1
Max. Untersetzung   460:1
    IridiumLine-58-2A
Außendurchmesser A [mm] 195
Hohlwellendurchmesser B [mm] 116
Länge Hohlwelle C [mm] Kundenspezifisch
Länge Getriebe D [mm] 61
Länge Antriebsseite E [mm] Kundenspezifisch

Produkt anfragen!

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Produkt anfragen

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.