;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

RH-mini

RH Series

The RH Series includes compact and high-torque DC servo actuators with a high rotational accuracy combining a speed reducer Harmonic Drive® for precision control and a DC servo motor.

Kundennutzen und Merkmale

Optimised for your applications

  • Reduced material use
  • Greater energy efficiency
  • Lower production costs
  • Small machine footprint
  • Consistent quality
  • High availability
  • Reduced Total Cost of Ownership

Features

  • High resolution of maximum 400,000 pulses/revolution (0.0009°/pulse) combining a Harmonic Drive®.
  • The Harmonic Drive® eliminates backlash caused by gear play, assuring high-accuracy positioning.
  • High output. 0.69 Nm (maximum momentary torque achieved) by the smallest model RH-5A with outside dimensions of φ20 mm in diameter x 89 mm.

Technische Daten

Es stehen keine Artikel entsprechend der Auswahl bereit.

Produkte vergleichen

Wählen Sie die Produkt-Typen, Baugrößen und Untersetzungen aus und vergleichen Sie diese untereinander.

Jetzt vergleichen!

Weitere Downloads



PDF Download

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.