;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

TorkDrive®

Hochpoliger Direktantrieb

Direktantriebe TorkDrive®- präzise, kompakt, effizient

Die Direktantriebe der Baureihe TorkDrive® sind Bausatzmotoren bestehend aus Rotor und Stator, die auf Wunsch auch als Komplettantriebe ausgeführt werden können. Aufgrund der hochpoligen Ausführung der Motorkomponenten übertragen die Antriebe hohe Drehmomente bei kleinen bis mittleren Drehzahlen.

Die Direktantriebe der Baureihe TorkDrive® sind erhältlich in fünf Baugrößen bei einem maximalen Drehmoment zwischen 50 und 600 Nm.

Direktantrieb TorkDrive® mit großer Hohlwelle

Die große Hohlwelle kann zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme genutzt werden. In der Standardausführung ist der Direktantrieb für Wasserkühlung vorgesehen. Hierdurch wird die Leistungsdichte gesteigert und der Wärmeeintrag in die Maschine minimiert.

Baugrößen und Versionen Direktantrieb TorkDrive®

  • TorkDrive® Direktantrieb 100A
  • TorkDrive® Direktantrieb 140A
  • TorkDrive® Direktantrieb 210A
  • TorkDrive® Direktantrieb 290A
  • TorkDrive® Direktantrieb 370A

Kundennutzen und Merkmale

Optimal für Ihre Anwendung

  • Reduzierter Materialeinsatz
  • Höhere Produktqualität
  • Weniger Ausschuss
  • Gleichbleibende Qualität
  • Hohe Verfügbarkeit
  • Reduzierte Total Cost of Ownership
  • Reduzierte Wartungskosten
  • Erhöhte Betriebssicherheit
  • Höhere Energieeffizienz
  • Niedrigere Fertigungskosten
  • Kleiner Maschinenfootprint
  • Optimale konstruktive Lösung
  • Einfache Einbindung der Direktantriebe

Merkmale Direktantriebe TorkDrive®

  • Hervorragende, lebenslange Präzision
  • Große Hohlwelle
  • Kompakte, leichte Bauform
  • Einfach individualisierbar
  • Hohe Dynamik aller Direktantriebe

Projektierungsanleitung

 Projektierungsanleitung

Direktantrieb TorkDrive®

PDF Download

Kombinationen

Baugrößen & Versionen 100A 140A 210A 290A 370A
Blechpaketlänge 30
50
70
 
Motorwicklung AA
EA
 
Kühlmantel C
O

auf Anfrage

verfügbar

Technische Daten

Bestellbezeichnung

Definieren Sie die Bestellbezeichnung für Ihr individuelles Produkt
unter Berücksichtigung der von Ihnen gewünschten Produktmerkmale.

PDF Download
100A 140A 210A 290A 370A
Baugröße ändern Einheit TorkDrive®-100A
Blechpaketlänge 30-AA 50-AA 70-AA
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 19 38 50
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 2000 2000 2000
Maximale Leistung Pmax [kW] 1,8 3,6 6,8
Maximaler Strom Imax [A] 6 12 18
Bemessungsdrehmoment TN [Nm] 10 17 26
Bemessungsdrehzahl nN [min-1] 1400 1500 1700
Bemessungsleistung PN [kW] 1,5 2,7 4,6
Bemessungsspannung UN [Veff] 425 425 425
Bemessungsstrom IN [A] 3 5 8
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 7,1 12,2 18,2
Polpaarzahl p 11 11 11
Massenträgheitsmoment Rotor J [x10-4 kgm2] 3,9 6,4 9
Gewicht Stator mit Kühlhülse m [kg] 1,45 2,1 2,9
Gewicht Stator ohne Kühlhülse m [kg] 1 1,6 2,2
Gewicht Rotor m [kg] 0,3 0,6 0,8
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Kühlungsart   Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung
  TorkDrive®-100A
Länge Kühlhülse F [mm] 70 90 110
Länge Stator Ls [mm] 62 82 102
Länge Rotor IG [mm] 32 52 72

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit TorkDrive®-140A
Blechpaketlänge 30-AA 50-AA 70-AA
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 32 53 73
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 1500 1500 1500
Maximale Leistung Pmax [kW] 5 8,3 10,7
Maximaler Strom Imax [A] 18 36 36
Bemessungsdrehmoment TN [Nm] 21 35 48
Bemessungsdrehzahl nN [min-1] 1500 1500 1500
Bemessungsleistung PN [kW] 3,3 5,5 7,5
Bemessungsspannung UN [Veff] 334 266 359
Bemessungsstrom IN [A] 9 18 18
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 14,8 24,7 33,9
Polpaarzahl p 11 11 11
Massenträgheitsmoment Rotor J [x10-4 kgm2] 10 17,3 24,2
Gewicht Stator mit Kühlhülse m [kg] 3,4 4,8 6,2
Gewicht Stator ohne Kühlhülse m [kg] 2,8 4 5,2
Gewicht Rotor m [kg] 0,7 1,1 1,6
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Kühlungsart   Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung
  TorkDrive®-140A
Länge Kühlhülse F [mm] 76 96 116
Länge Stator Ls [mm] 68 88 108
Länge Rotor IG [mm] 32 52 72

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit TorkDrive®-210A
Blechpaketlänge 30-AA 50-AA 70-AA
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 104 170 220
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 1000 1000 1000
Maximale Leistung Pmax [kW] 10,9 12,5 23
Maximaler Strom Imax [A] 36 36 56
Bemessungsdrehmoment TN [Nm] 61 100 133
Bemessungsdrehzahl nN [min-1] 1000 1000 1000
Bemessungsleistung PN [kW] 6,4 10,5 13,9
Bemessungsspannung UN [Veff] 288 425 338
Bemessungsstrom IN [A] 18 18 30
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 43 71 94
Polpaarzahl p 22 22 22
Massenträgheitsmoment Rotor J [x10-4 kgm2] 100 160 220
Gewicht Stator mit Kühlhülse m [kg] 4,8 6,8 8,8
Gewicht Stator ohne Kühlhülse m [kg] 3,6 5,4 7,2
Gewicht Rotor m [kg] 1,6 2,4 3
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Kühlungsart   Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung
  TorkDrive®-210A
Länge Kühlhülse F [mm] 93 113 133
Länge Stator Ls [mm] 85 105 125
Länge Rotor IG [mm] 32 52 72

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit TorkDrive®-290A
Blechpaketlänge 30-AA 50-AA 70-AA
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 177 296 404
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 800 800 800
Maximale Leistung Pmax [kW] 14,8 19,2 31,3
Maximaler Strom Imax [A] 56 56 85
Bemessungsdrehmoment TN [Nm] 120 200 267
Bemessungsdrehzahl nN [min-1] 800 750 800
Bemessungsleistung PN [kW] 10,1 15,7 22,4
Bemessungsspannung UN [Veff] 270 425 382
Bemessungsstrom IN [A] 30 30 45
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 85 141 189
Polpaarzahl p 33 33 33
Massenträgheitsmoment Rotor J [x10-4 kgm2] 240 390 560
Gewicht Stator mit Kühlhülse m [kg] 14,8 18,8 23,8
Gewicht Stator ohne Kühlhülse m [kg] 9,6 12,6 16,7
Gewicht Rotor m [kg] 2 3,2 4,6
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Kühlungsart   Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung
  TorkDrive®-290A
Länge Kühlhülse F [mm] 93 113 133
Länge Stator Ls [mm] 85 105 125
Länge Rotor IG [mm] 32 52 72

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit TorkDrive®-370A
Blechpaketlänge 30-AA 50-AA 70-AA
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 255 425 600
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 800 800 800
Maximale Leistung Pmax [kW] 21,4 24 31,4
Maximaler Strom Imax [A] 85 85 113
Bemessungsdrehmoment TN [Nm] 184 306 435
Bemessungsdrehzahl nN [min-1] 800 640 600
Bemessungsleistung PN [kW] 15,4 20,5 27,3
Bemessungsspannung UN [Veff] 313 425 425
Bemessungsstrom IN [A] 45 45 60
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 130 216 308
Polpaarzahl p 33 33 33
Massenträgheitsmoment Rotor J [x10-4 kgm2] 580 980 1380
Gewicht Stator mit Kühlhülse m [kg] 20,4 26,7 33
Gewicht Stator ohne Kühlhülse m [kg] 14 19,2 24,3
Gewicht Rotor m [kg] 2,9 4,9 6,9
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Kühlungsart   Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung
  TorkDrive®-370A
Länge Kühlhülse F [mm] 98 118 138
Länge Stator Ls [mm] 85 105 125
Länge Rotor IG [mm] 32 52 72

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkte vergleichen

Wählen Sie die Produkt-Typen, Baugrößen und Untersetzungen aus und vergleichen Sie diese untereinander.

Jetzt vergleichen!

Downloads

 Projektierungsanleitung

Projektierungsanleitung

Direktantrieb TorkDrive®

PDF Download

2D-/3D-CAD-Dateien

Übersicht der 2D-/3D-
CAD-Dateien für Ihre Planungs- und Konstruktionsphase

Zum Downloadportal

Weitere Downloads



PDF Download


PDF Download

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.