;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

AlopexDrive®

Größte Hohlwelle mit erweitertem Temperaturbereich

Die Servoantriebe der Baureihe AlopexDrive® mit zentraler Hohlwelle bestehen aus einem speziell für mobile Anwendungen und extreme Umgebungsbedingungen konzipierten Synchron-Servomotor sowie der Unit der Baureihe CPU-H. Sie sind erhältlich in sechs Baugrößen und sechs Untersetzungen zwischen 30 und 160 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 9 und 647 Nm. Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bietet die Baureihe AlopexDrive® zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten bei der Wahl der Motorwicklung, des Motorfeedbacksystems, der Bremse sowie diverser Sensor-, Kabel- und Steckeroptionen. Die Flexibilität in der Konfiguration ermöglicht die Kompatibilität zu fast allen Servoreglern auf dem Markt. Die integrierte Hohlwelle kann zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme genutzt werden und ermöglicht so platzsparende Konstruktionen und eine Erweiterung des Arbeitsbereiches. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion. Durch den inneren Aufbau, die hohe Schutzart und den Korrosionsschutz ist die Baureihe ideal geeignet für den Einsatz unter extremen Bedingungen (Temperatur, Schock, Vibration). Beim Betrieb der Baureihe AlopexDrive® an seinem symetrischen, sinusförmigen Dreiphasensystem ergeben sich niedrigste Laufgeräusche und hoher Gleichlauf. Eingesetzt unter extremen Umgebungsbedingungen in Anwendungen zur hochgenauen Positionierung arbeiten die Antriebe auf engstem Raum äußerst präzise und zuverlässig.

Kundennutzen und Merkmale

Optimal für Ihre Anwendung:

  • Keine zusätzlichen Gehäuse notwendig
  • Optimale Anpassung an die Anwendung
  • Geringer Platzbedarf
  • Hohe Verfügbarkeit
  • Reduzierte Total Cost of Ownership
  • Erhöhte Betriebssicherheit
  • Reduzierte Wartungskosten
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Flexible Steuerungskonfiguration
  • Einfache Lastanbindung
  • Geringer Fertigungs- und Montageaufwand

Merkmale:

  • Hervorragende, lebenslange Präzision
  • Große Hohlwelle
  • Einfach individualisierbar
  • Variable Feedbacksysteme
  • Integriertes, hochbelastbares Abtriebslager
  • Korrosionsschutz
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Schock- und Vibrationsfestigkeit nach MIL Standard
  • MIL-EMC konforme Ausführung

Flyer

 Flyer

AlopexDrive®

PDF Download

Technische Daten

14A 17A 20A 25A 32A 40A
Baugröße ändern Einheit AlopexDrive®-14A
Untersetzung i [] 30 ... 100
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 9 ... 28
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 85 ... 283
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 6,8 ... 11
Haltemoment Bremse TBR [Nm] 9 ... 28
Gewicht ohne Bremse m [kg] 2,0
Gewicht mit Bremse m [kg] 2,1
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 12
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] 1,5 ... 2
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -46 ... 63

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

30 ... 100
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit AlopexDrive®-17A
Untersetzung i [] 30 ... 120
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 16 ... 54
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 61 ... 243
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 12 ... 39
Haltemoment Bremse TBR [Nm] 15 ... 54
Gewicht ohne Bremse m [kg] 3,0
Gewicht mit Bremse m [kg] 3,2
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 16
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] 1,5 ... 2
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -46 ... 63

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

30 ... 120
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit AlopexDrive®-20A
Untersetzung i [] 50 ... 160
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 56 ... 92
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 41 ... 130
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 19 ... 49
Haltemoment Bremse TBR [Nm] 27 ... 92
Gewicht ohne Bremse m [kg] 3,2
Gewicht mit Bremse m [kg] 3,9
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 18
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] 0,8 ... 1,5
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -46 ... 63

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 ... 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit AlopexDrive®-25A
Untersetzung i [] 50 ... 160
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 98 ... 176
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 35 ... 112
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 38 ... 108
Haltemoment Bremse TBR [Nm] 54 ... 176
Gewicht ohne Bremse m [kg] 4,9
Gewicht mit Bremse m [kg] 6,1
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 27
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] 0,8 ... 1,5
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -46 ... 63

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 ... 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit AlopexDrive®-32A
Untersetzung i [] 50 ... 160
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 216 ... 372
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 30 ... 96
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 44 ... 216
Haltemoment Bremse TBR [Nm] 54 ... 288
Gewicht ohne Bremse m [kg] 6,6
Gewicht mit Bremse m [kg] 7,8
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 32
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] 0,8 ... 1,5
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -46 ... 63

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 ... 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit AlopexDrive®-40A
Untersetzung i [] 50 ... 160
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 402 ... 647
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 25 ... 80
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 125 ... 420
Haltemoment Bremse TBR [Nm] 225 ... 647
Gewicht ohne Bremse m [kg] 11,7
Gewicht mit Bremse m [kg] 13,8
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 39
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] 0,5 ... 0,7
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -46 ... 63

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 ... 160
Produkt anfragen

Produkte vergleichen

Wählen Sie die Produkt-Typen, Baugrößen und Untersetzungen aus und vergleichen Sie diese untereinander.

Jetzt vergleichen!

Downloads

 Flyer

Flyer

AlopexDrive®

PDF Download

2D-/3D-CAD-Dateien

Übersicht der 2D-/3D-
CAD-Dateien für Ihre Planungs- und Konstruktionsphase

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.