Auf einen Blick

Optimal für Ihre Anwendung

  • Kürzere Taktzyklen
  • Höheres Torque / Volume Ratio
  • Höhere Standzeit
  • Längere Maschinenlaufzeit
  • Geringerer Platzbedarf
  • Einsparung Geberkabel
  • Geringerer Installationsaufwand
  • Zukunftsfähige Schnittstelle
  • SIL2 (SIL3) fähig
  • Übertragung weiterer Sensorsignale möglich

Merkmale

  • Höheres Beschleunigungsmoment
  • Längere Lebensdauer
  • Kompaktere Bauweise
  • Einkabellösung
  • HIPERFACE DSL® Feedback
  • Integriertes, hochbelastbares Abtriebslager
  • Fremdreglerkompatibilität
  • Korrosionsschutz
Flyer

Flyer

LynxDrive® HIPERFACE DSL

PDF Download

Abschnitte

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkte vergleichen

Jetzt vergleichen!

Technische Daten

Baugröße ändern Einheit LynxDrive® HIPERFACE DSL®-20D
Untersetzung i [] 30 50 80 100
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 9 18 23 28
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 283 170 106 85
Stillstanddrehmoment T0 [Nm] 6,8 6,9 11 11
Gewicht ohne Bremse m [kg] ca. 2,0 ca. 2,0 ca. 2,0 ca. 2,0
Gewicht mit Bremse m [kg] ca. 2,1 ca. 2,1 ca. 2,1 ca. 2,1
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 2 < 1,5 < 1,5 < 1,5
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
  • Produkt anfragen!

    Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

  • Produkte vergleichen

    Produkte vergleichen

    Jetzt vergleichen!

  • ProductFinder

    In wenigen Schritten zum passenden Produkt.

    ProductFinder

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

  • AlopexDrive®

    Größte Hohlwelle mit erweitertem Temperaturbereich

    AlopexDrive®

    Die Servoantriebe der Baureihe AlopexDrive® mit zentraler Hohlwelle bestehen aus einem speziell für mobile Anwendungen und extreme Umgebungsbedingungen konzipierten Synchron-Servomotor sowie der Unit der Baureihe CPU-H. Sie sind erhältlich in sechs Baugrößen und sechs Untersetzungen zwischen 30 und 160 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 9 und 647 Nm. Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bietet die Baureihe AlopexDrive® zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten bei der Wahl der Motorwicklung, des Motorfeedbacksystems, der Bremse sowie diverser Sensor-, Kabel- und Steckeroptionen. Die Flexibilität in der Konfiguration ermöglicht die Kompatibilität zu fast allen Servoreglern auf dem Markt. Die integrierte Hohlwelle kann zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme genutzt werden und ermöglicht so platzsparende Konstruktionen und eine Erweiterung des Arbeitsbereiches. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion. Durch den inneren Aufbau, die hohe Schutzart und den Korrosionsschutz ist die Baureihe ideal geeignet für den Einsatz unter extremen Bedingungen (Temperatur, Schock, Vibration). Beim Betrieb der Baureihe AlopexDrive® an seinem symetrischen, sinusförmigen Dreiphasensystem ergeben sich niedrigste Laufgeräusche und hoher Gleichlauf. Eingesetzt unter extremen Umgebungsbedingungen in Anwendungen zur hochgenauen Positionierung arbeiten die Antriebe auf engstem Raum äußerst präzise und zuverlässig.

  • SolutionKit®

    Kompaktaktuator mit Planetengetriebe

    SolutionKit®

    Die Servoantriebe HPGP-32A + FPM-0800 kombinieren einen Synchron-Servo- motor und ein Harmonic Planetengetriebe der Baureihe HPGP zu einer hochdynamischen Einheit. Die Präzisionsgetriebe HPGP bieten um 30% gesteigerte Spitzendrehmomente. Der speziell für das Planetengetriebe konstruierte Motor ermöglicht durch die Integration des Sonnenritzels in die Motorwelle einen extrem kompakten Aufbau. Die innovative Konstruktion mit einem elastischen Hohlrad gewährleistet konstant hohe Präzision - über die gesamte Lebensdauer. Erhältlich in den Untersetzungen 21:1 und 33:1 bieten die Antriebe maximale Drehmomente von bis zu 400 Nm. Durch das kippsteife Abtriebslager können die Antriebe hohe Lasten einfach aufnehmen und präzise führen. Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bietet der Aktuator aus dem SolutionKit® zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.