;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

HPF

Hollow Shaft Unit Type

The hollow structure unit has been developed based on Harmonic Planetary®. The superior performance and specifications of HPG Series has been succeeded. Additionally, a hollow structure has been newly introduced to enjoy the shape advantage. The pass-through hole with the coaxial I/O shaft provides the compactly-designed devices to meet diversified customer needs, such as piping, wiring, and passing-through laser light or combining with a ball screw.

Kundennutzen und Merkmale

Optimised for your applications

  • Reduced diversity of components
  • High availability
  • Easy load connection
  • Increased productivity

Features

  • Low backlash
  • Large Hollow shaft
  • Flexible motor adaption
  • Integrated high capacity output bearing
  • Compact design

Technische Daten

Es stehen keine Artikel entsprechend der Auswahl bereit.

Produkte vergleichen

Wählen Sie die Produkt-Typen, Baugrößen und Untersetzungen aus und vergleichen Sie diese untereinander.

Jetzt vergleichen!

Weitere Downloads



PDF Download

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.