;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

CobaltLine®-CPH

Drehmomentgesteigert mit Präzisionsabtriebslager und Hohlwelle

Die Units der Baureihe CobaltLine®-CP sind erhältlich in sechs Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 23 und 841 Nm.

Das kippsteife, präzise Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.

Die Baureihe CobaltLine®-CP gibt es in drei Versionen: Die Unit CPM zum direkten Anbau beliebiger Motoren, die Unit CPH mit Hohlwelle zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme und die Unit CPS mit Eingangswelle aus Edelstahl, die eine flexible Einbindung in Ihre Konstruktion ermöglicht.

Die Units erhalten Sie bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung bzw. mit besonders hohem Korrosionsschutz. Durch das verstärkte Abtriebslager mit höchster Kippsteifigkeit können die Units schnell und einfach hohe Lasten aufnehmen und zeichnen sich durch ihre hohe Lebensdauer aus. Die Baureihe CobaltLine®-CP ist für Umgebungstemperaturen zwischen -40 und 90 °C einsetzbar. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert.

Kundennutzen und Merkmale

Optimal für Ihre Anwendung

  • Reduzierter Materialeinsatz
  • Höhere Produktqualität
  • Weniger Ausschuss
  • Gleichbleibende Qualität
  • Hohe Verfügbarkeit
  • Reduzierte Total Cost of Ownership
  • Reduzierte Wartungskosten
  • Optimale konstruktive Lösung
  • Einfache Lastanbindung
  • Geringer Fertigungs- und Montageaufwand
  • Einfache Einbindung

Merkmale

  • Hervorragende, lebenslange Präzision
  • Große Hohlwelle (CPH)
  • Integriertes, hochbelastbares Abtriebslager
  • Einfach individualisierbar
  • Korrosionsschutz
  • Spielfrei

Projektierungsanleitung

 Projektierungsanleitung

Units CobaltLine®-CPM/CPH/CPS

PDF Download

Technische Daten

Bestellbezeichnung

Definieren Sie die Bestellbezeichnung für Ihr individuelles Produkt
unter Berücksichtigung der von Ihnen gewünschten Produktmerkmale.

PDF Download
14-CPH 17-CPH 20-CPH 25-CPH 32-CPH 40-CPH
Baugröße ändern Einheit CobaltLine®-14-CPH
Untersetzung i [] 50 80 100
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 23 30 36
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 9 14 14
Nenndrehmoment TN [Nm] 7 10 10
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 46 61 70
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 8500 8500 8500
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,091 0,091 0,091
Gewicht m [kg] 0,67 0,67 0,67
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 14 14 14
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,2 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 5,7 7,1 7,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 1450 1450 1450
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 2880 2880 2880
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 73 73 73

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CobaltLine®-17-CPH
Untersetzung i [] 50 80 100 120
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 44 56 70 70
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 34 35 51 51
Nenndrehmoment TN [Nm] 21 29 31 31
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 91 113 143 112
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 7300 7300 7300 7300
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,193 0,193 0,193 0,193
Gewicht m [kg] 1 1 1 1
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 19 19 19 19
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,2 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 13 16 16 16
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 2300 2300 2300 2300
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 4600 4600 4600 4600
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 114 114 114 114

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CobaltLine®-20-CPH
Untersetzung i [] 50 100 120 160 80
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 73 107 113 120 96
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 44 64 64 64 61
Nenndrehmoment TN [Nm] 33 52 52 52 44
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 127 191 191 191 165
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Gewicht m [kg] 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 21 21 21 21 21
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 23 29 29 29 29
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 8600 8600 8600 8600 8600
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 15800 15800 15800 15800 15800
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 172 172 172 172 172

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 100 120 160 80
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CobaltLine®-25-CPH
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 127 178 204 217 229
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 72 113 140 140 140
Nenndrehmoment TN [Nm] 51 82 87 87 87
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 242 332 369 395 408
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 5600 5600 5600 5600 5600
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Gewicht m [kg] 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 29 29 29 29 29
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 44 57 57 57 57
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 12700 12700 12700 12700 12700
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 19200 19200 19200 19200 19200
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 254 254 254 254 254

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CobaltLine®-32-CPH
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 281 395 433 459 484
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 140 217 281 281 281
Nenndrehmoment TN [Nm] 99 153 178 178 178
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 497 738 841 892 892
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 4800 4800 4800 4800 4800
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Gewicht m [kg] 5 5 5 5 5
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 36 36 36 36 36
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 98 120 120 120 120
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 14600 14600 14600 14600 14600
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 22300 22300 22300 22300 22300
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 578 578 578 578 578

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen
Baugröße ändern Einheit CobaltLine®-40-CPH
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 523 675 738 802 841
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 255 369 484 586 586
Nenndrehmoment TN [Nm] 178 268 345 382 382
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 892 1270 1400 1530 1530
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 4000 4000 4000 4000 4000
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3000/1300 3000/1300 3000/1300 3000/1300 3000/1300
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28
Gewicht m [kg] 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Max. Hohlwellendurchmesser dH (max) [mm] 46 46 46 46 46
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 180 230 230 230 230
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 27500 27500 27500 27500 27500
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 42000 42000 42000 42000 42000
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 886 886 886 886 886

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

50 80 100 120 160
Produkt anfragen

Produkte vergleichen

Wählen Sie die Produkt-Typen, Baugrößen und Untersetzungen aus und vergleichen Sie diese untereinander.

Jetzt vergleichen!

Downloads

 Projektierungsanleitung

Projektierungsanleitung

Units CobaltLine®-CPM/CPH/CPS

PDF Download

2D-/3D-CAD-Dateien

Übersicht der 2D-/3D-
CAD-Dateien für Ihre Planungs- und Konstruktionsphase

Zum Downloadportal

Weitere Downloads



PDF Download

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.