;
Anwendungen Technologie Produkte Download Service Presse Karriere Unternehmen

CPU-M

Verstärktes Präzisionsabtriebslager und flexible Anbindung

Die Units der Baureihe CPU sind erhältlich in neun Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 9 und 1840 Nm.

Das kippsteife, präzise Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.

Die Baureihe CPU gibt es in drei Versionen: Die Unit CPU-M zum direkten Anbau beliebiger Motoren, die Unit CPU-H mit Hohlwelle zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme und die Unit CPU-S mit Eingangswelle aus Edelstahl, die eine flexible Einbindung in Ihre Konstruktion
ermöglicht.

Die Units erhalten Sie bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung oder mit besonders hohem Korrosionsschutz. Durch das verstärkte Abtriebslager mit höchster Kippsteifigkeit und Präzision können die Units schnell und einfach hohe Lasten aufnehmen und zeichnen sich durch ihre hohe Lebensdauer aus. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert.

Kundennutzen und Merkmale

Optimal für Ihre Anwendung

  • Reduzierter Materialeinsatz
  • Höhere Produktqualität
  • Weniger Ausschuss
  • Gleichbleibende Qualität
  • Hohe Verfügbarkeit
  • Reduzierte Total Cost of Ownership
  • Reduzierte Wartungskosten
  • Einfache konstruktive Lösung
  • Reduzierte Komponentenvielfalt
  • Einfache Lastanbindung
  • Geringer Fertigungs- und Montageaufwand
  • Einfache Einbindung

Merkmale

  • Hervorragende, lebenslange Präzision
  • Integriertes, hochbelastbares Antriebslager
  • Direkte Motoranbindung
  • Einfach individualisierbar
  • Korrosionsschutz
  • Spielfrei

Projektierungsanleitung

 Projektierungsanleitung

Units CPU-M/H/S

PDF Download

Kombinationen

Baugrößen & Versionen 14A 17A 20A 25A 32A 40A 45A 50A 58A
Untersetzung 30
50
80
100
120
160
 
 
Version M
 
 

verfügbar

auf Anfrage

nicht verfügbar

Technische Daten

Bestellbezeichnung

Definieren Sie die Bestellbezeichnung für Ihr individuelles Produkt
unter Berücksichtigung der von Ihnen gewünschten Produktmerkmale.

PDF Download
Baugröße ändern Einheit CPU-14
Untersetzung i [] 30 50 80 100
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 9 18 23 28
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 6,8 6,9 11 11
Nenndrehmoment TN [Nm] 4 5,4 7,8 7,8
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 17 35 47 54
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 8500 8500 8500 8500
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,033 0,033 0,033 0,033
Gewicht m [kg] 0,54 0,54 0,54 0,54
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 2 < 1,2 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 3,4 5,7 7,1 7,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 1450 1450 1450 1450
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 2880 2880 2880 2880
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 73 73 73 73
Baugröße ändern Einheit CPU-17
Untersetzung i [] 30 50 80 100 120
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 16 34 43 54 54
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 12 26 27 39 39
Nenndrehmoment TN [Nm] 8,8 16 22 24 24
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 30 70 87 110 86
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 7300 7300 7300 7300 7300
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079
Gewicht m [kg] 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 2 < 1,2 < 1 < 1 < 1
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 6,7 13 16 16 16
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 2300 2300 2300 2300 2300
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 4600 4600 4600 4600 4600
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 114 114 114 114 114
Baugröße ändern Einheit CPU-20
Untersetzung i [] 30 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 27 56 74 82 87 92
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 20 34 47 49 49 49
Nenndrehmoment TN [Nm] 15 25 34 40 40 40
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 50 98 127 147 147 147
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500 6500 6500
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193
Gewicht m [kg] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 11 23 29 29 29 29
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 15800 15800 15800 15800 15800 15800
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 172 172 172 172 172 172
Baugröße ändern Einheit CPU-25
Untersetzung i [] 30 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 50 98 137 157 167 176
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 38 55 87 108 108 108
Nenndrehmoment TN [Nm] 27 39 63 67 67 67
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 95 186 255 284 304 314
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 5600 5600 5600 5600 5600 5600
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41
Gewicht m [kg] 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 21 44 57 57 57 57
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 12700 12700 12700 12700 12700 12700
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 19200 19200 19200 19200 19200 19200
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 254 254 254 254 254 254
Baugröße ändern Einheit CPU-32
Untersetzung i [] 30 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 100 216 304 333 353 372
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 75 108 167 216 216 216
Nenndrehmoment TN [Nm] 54 76 118 137 137 137
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 200 382 568 647 686 686
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
Gewicht m [kg] 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 1,5 < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 49 98 120 120 120 120
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 14600 14600 14600 14600 14600 14600
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 22300 22300 22300 22300 22300 22300
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 578 578 578 578 578 578
Baugröße ändern Einheit CPU-40
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 402 519 568 617 647
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 196 284 372 451 451
Nenndrehmoment TN [Nm] 137 206 265 294 294
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 686 980 1080 1180 1180
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 4000 4000 4000 4000 4000
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3000/1300 3000/1300 3000/1300 3000/1300 3000/1300
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Gewicht m [kg] 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 180 230 230 230 230
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 27500 27500 27500 27500 27500
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 42000 42000 42000 42000 42000
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 886 886 886 886 886
Baugröße ändern Einheit CPU-45
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 500 706 755 823 882
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 265 390 500 620 630
Nenndrehmoment TN [Nm] 176 313 353 402 402
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 950 1270 1570 1760 1910
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 3800 3800 3800 3800 3800
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 3000/1250 3000/1250 3000/1250 3000/1250 3000/1250
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Gewicht m [kg] 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 260 330 330 330 330
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 34600 34600 34600 34600 34600
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 52300 52300 52300 52300 52300
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 1253 1253 1253 1253 1253
Baugröße ändern Einheit CPU-50
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 715 941 980 1080 1180
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 122 519 666 813 843
Nenndrehmoment TN [Nm] 245 372 470 529 529
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 1430 1860 2060 2060 2450
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 2500/1200 2500/1200 2500/1200 2500/1200 2500/1200
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58
Gewicht m [kg] 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 340 440 440 440 440
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 37300 37300 37300 37300 37300
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 56100 56100 56100 56100 56100
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 1558 1558 1558 1558 1558
Baugröße ändern Einheit CPU-58
Untersetzung i [] 50 80 100 120 160
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 1020 1480 1590 1720 1840
Durchschnittsdrehmoment TA [Nm] 177 770 1060 1190 1210
Nenndrehmoment TN [Nm] 353 549 696 745 745
Kollisionsdrehmoment TM [Nm] 1960 2450 3180 3330 3430
Max. Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Mittlere Antriebsdrehzahl nav (max) [min-1] 2200/1000 2200/1000 2200/1000 2200/1000 2200/1000
Massenträgheitsmoment Jin [x10-4 kgm2] 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3
Gewicht m [kg] 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8
Übertragungsgenauigkeit [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Wiederholgenauigkeit [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Torsionssteifigkeit K3 [x103 Nm/rad] 540 710 710 710 710
Umgebungstemperatur (Betrieb) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Abtriebslager
Dynamische Radiallast FR dyn (max) [N] 38400 38400 38400 38400 38400
Dynamische Axiallast FA dyn (max) [N] 57700 57700 57700 57700 57700
Dynamisches Kippmoment Mdyn (max) [Nm] 2222 2222 2222 2222 2222

Downloads

 Projektierungsanleitung

Projektierungsanleitung

Units CPU-M/H/S

PDF Download

2D-/3D-CAD-Dateien

Übersicht der 2D-/3D-
CAD-Dateien für Ihre Planungs- und Konstruktionsphase

Zum Downloadportal

Weitere Downloads



PDF Download

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkt anfragen!

Sie müssen nur noch die gewünschte Untersetzung wählen

Produkt anfragen

Produkte vergleichen

Wählen Sie die Produkt-Typen, Baugrößen und Untersetzungen aus und vergleichen Sie diese untereinander.

Jetzt vergleichen!

Test

Text Sub

360°

Ansicht

Test

Text Sub

;

Produkte vergleichen

Wählen Sie bitte Produkte aus, die Sie miteinander vergleichen möchten und definieren Sie Baugröße sowie Untersetzung.


Alle techn. Begriffe sind in der Projektierungsanleitung detailliert beschrieben.