Kunden

der Harmonic Drive AG

Harmonic Drive® Produkte stehen für herausragende Präzision verbunden mit höchsten Qualitätsansprüchen. Seit den Anfängen vor über 40 Jahren hat sich die Harmonic Drive AG zum Lösungsanbieter für hochpräzise Antriebstechnik gewandelt. Ganz gleich, ob es sich um Servoantriebe, Direktantriebe, Getriebe nach dem Wellgetriebeprinzip oder Planetengetriebe handelt: Je anspruchsvoller die Aufgabe, desto besser!

Qualität überzeugt: Die Harmonic Drive AG ist nach branchenspezifischen DIN-Richtlinien zertifiziert, um unter anderem mit der DIN EN 9100 den Ansprüchen in der Luft- und Raumfahrt gerecht zu werden. Weitere Forderungen an Umweltmanagement nach ISO 14001 und Arbeitssicherheit nach ISO 18001 werden ebenfalls erfüllt und jährlich überprüft.

Insgesamt bieten wir derzeit über 23.000 verschiedene Produkte an, davon mehr als 80 % kundenspezifische Lösungen. Dabei wird ab Losgröße 1 gefertigt. Dahinter steht ein modulares Konzept, mit dem es möglich ist, innerhalb kurzer Zeit kundenspezifische Lösungen zu realisieren. Und da auf bewährte Komponenten aufgebaut wird, geht dies auch nicht auf Kosten der Zuverlässigkeit.

Um zu garantieren, dass die herausragenden Eigenschaften der Harmonic Drive® Produktlösungen über den gesamten Produktlebenszyklus Stand halten, bietet die Harmonic Drive AG ein ganzheitliches Angebot an Service-Dienstleistungen an.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Themen Reparatur und Rücksendung von defekten Produkten sowie dem aktuellen Status Ihres Serviceauftrages an unseren technischen Kundendienst – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Kontakt zum technischen Kundendienst

Hoenbergstraße 14
65555 Limburg/Lahn

T +49 6431 5008-793
F +49 6431 5008-799

service@harmonicdrive.de