Anwendungen_Kongsberg Anwendungen_Kongsberg_mobile

Moderne fernsteuerbare Waffensysteme

KONGSBERG Protech Systems ist einer der weltweit führenden Hersteller von fernsteuerbaren Waffensystemen (Remote Weapon Stations). Eine Remote Weapon Station (RWS) ist eine fernbedienbare Waffenstation für leichte und mittlere Waffen, die auf einem Fahrzeug montiert ist. Sie wird in modernen militärischen Fahrzeugen eingesetzt mit dem Ziel, einen maximalen Schutz der Soldaten im Einsatz zu gewährleisten.

Vollschutz für den Bediener

Die PROTECTOR-Waffenstation ist für Klein-und Mittelkaliberwaffen konzipiert und kann auf jeder Art von Plattform installiert werden. Sie ist ein im Kampf bewährtes System und für globale Operationen qualifiziert. Seit dem Jahr 2013 ist die PROTECTOR Waffenstation in 17 Nationen im Einsatz. Die Bedienung erfolgt aus dem Inneren des Fahrzeuges, wodurch Vollschutz für den Bediener besteht.

HFUS-2UH

Kompakt mit größter Hohlwelle

Die Units der Baureihe HFUS sind erhältlich in neun Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 9 und 1.840 Nm.

Zum Produkt
Anwendungen_Kongsberg_mobile

Hohe Genauigkeit und Leistungsdichte

Getriebe und Antriebe der Harmonic Drive AG kommen in der Hauptdreh- und Hauptschwenkachse des Waffenturms und in der Dreh- und Schwenkachse der Kamera zum Einsatz. Wichtige Entscheidungskriterien für die Auswahl der Harmonic Drive® Getriebe waren vor allem die hohe Genauigkeit, das geringe Gewicht, die Hohlwelle zur Durchführung eines Schleifrings und die hohe Leistungsdichte. Aufgrund der hohen Anforderungen wurde in engem Dialog mit KONGSBERG eine individuelle Lösung realisiert, bei der u. a. spezielle Schmierstoffe und Materialien eingesetzt werden.