Planetengetriebe Planetengetriebe

Konkurrenzlose Kompaktheit

Um auch hohen Genauigkeitsanforderungen im Untersetzungsbereich kleiner 45:1 gerecht zu werden, wurden die präzisen und kompakten Harmonic Planetengetriebe entwickelt. Diese Getriebe mit ihrer konkurrenzlosen Kompaktheit werden selbstverständlich nach dem gleich hohen Qualitätsstandard gefertigt wie die bewährten Harmonic Drive® Getriebe.

HPGP

Leistungsgesteigerte Permanent Precision®

Die Planetengetriebe der Baureihe HPGP sind erhältlich in sechs Baugrößen mit Untersetzungen von 4 bis 45 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 10 und 2920 Nm. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.

Zum Produkt
Planetengetriebe Planetengetriebe

Keine Spielzunahme

Eine Vielzahl von praktischen Tests und Anwendungen hat bestätigt, dass es über die gesamte Lebensdauer keine Spielzunahme gibt.

Spiel kleiner 1 Winkelminute

Durch Nutzung eines dünnwandigen Hohlrades wird ein Getriebespiel von < 1 Winkelminute ohne jeglichen Spieleinstellmechanismus erreicht.

Wiederholgenauigkeit kleiner 20 Winkelsekunden

Hochpräzise gefertigte Bauteile und das flexible Hohlrad als Ausgleichsmechanismus sind die Basis für eine exzellente Wiederholgenauigkeit im Bereich ±20 Winkelsekunden.

Hohe Kippmomentsteifigkeit

Durch die sehr kompakten und kippsteifen Kreuzrollenabtriebslager verfügen die Getriebe über eine sehr hohe Kippsteifigkeit und exzellente Rundlaufeigenschaften am Abtriebsflansch.

Untersetzungen zwischen 3:1 und 45:1

Die Auswahl von gängigen Untersetzungen ermöglicht eine ökonomische Getriebefertigung mit dem Ziel eines attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses.