Qualitätsziele

Die kontinuierliche Gewährleistung einer herausragenden Produktqualität in Verbindung mit einer individuellen, genau auf die Anforderungen des Kunden zugeschnittenen Beratung – das ist das Verständnis von Qualität bei der Harmonic Drive AG.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Harmonic Drive AG schon frühzeitig ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt. Planung, Steuerung und Überwachung der einzelnen Tätigkeiten werden festgeschrieben, regelmäßig auf Wirksamkeit überprüft und auf Möglichkeiten zur ständigen Verbesserung hin untersucht.

Das beinhaltet auch die jährliche Festlegung von allgemeinen sowie prozessorientierten Zielen und die Definition von klaren Verantwortlichkeiten für die Zielerreichung.

In der Fertigung erfolgt die Sicherstellung einer hohen Qualität durch die kontinuierliche Überwachung der Produktionsbedingungen unter Einbeziehung aller qualitätsbeeinflussenden Faktoren.

Mit Erfüllung der DIN EN 9100 werden sowohl industrielle Anforderungen als auch die darüber hinausgehenden Ansprüche aus der Luft- und Raumfahrt und der Wehrtechnik erfüllt. Weitere Anforderungen an das Umweltmanagement und Arbeitssicherheit werden in  jährlich stattfindenden Zertifizierungen nach DIN EN ISO 14001 und 18001 überprüft und eingehalten.

Weitere Informationen zur Harmonic Drive AG