Reductor Serie Componente CSD-2A
Los Reductores de la Serie Componente CSD-2A están disponibles en siete tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 12 y 823 Nm y una densidad de potencia de 230 a 512 Nm/kg.
3500 - 8500
[min-1]
12 - 823
[Nm]
50 - 160
[]
7
Los Reductores de la Serie Componente están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación, en caso necesario. Al limitar los componentes al mínimo imprescindible, son muy ligeros y es la serie con la longitud constructiva más corta. El eje hueco permite realizar conductos de alimentación para otros sistemas de accionamiento. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento.