Reductor Serie Componente HFUS-2A
Los Reductores de la Serie Componente HFUS-2A están disponibles en nueve tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 9 y 1840 Nm y una densidad de potencia de 82 a 384 Nm/kg.
3000 - 8500
[min-1]
9 - 1840
[Nm]
30 - 160
[]
9
Los Reductores de la Serie Componente están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación, en caso necesario, así como con lubricantes especiales para cubrir un rango de temperatura superior o con sustancias especiales para condiciones ambientales extremas. Limitar los componentes al mínimo imprescindible nos ha permitido fabricarlos muy ligeros y compactos.
El eje hueco aumentado permite realizar conductos de alimentación, ejes y cables, para otros sistemas de accionamiento. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento.