Unidad CobaltLine-CP
Las unidades de la serie CobaltLine-CP están disponibles en seis tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 23 y 841 Nm.
14 - 46
[mm]
4000 - 8500
[min-1]
23 - 841
[Nm]
50 - 160
[]
6
La serie CobaltLine existe en tres versiones: la unidad CPM con montaje directo de los motores deseados, la unidad CPUH con eje hueco para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento y la unidad CPS con eje de entrada de acero inoxidable que permite la conexión flexible en su construcción. Las unidades están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación o con una protección anticorrosión especialmente alta, en caso necesario.
Mediante el cojinete externo reforzado de máxima rigidez y precisión, las unidades pueden recoger grandes cargas de forma rápida y sencilla y además se caracterizan por su larga vida útil. La serie CobaltLine-CP es apta para aplicarse en rangos de temperatura entre -40 ° y 90 °C. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.