Unidad CPU-M/H/S
Las unidades de la serie CPU están disponibles en nueve tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 10 y 160 a un par máximo repetible de entre 9 y 1840 Nm.
14 - 70
[mm]
3000 - 8500
[min-1]
9 - 1840
[Nm]
30 - 160
[]
9
La serie CPU está disponible en tres versiones: la unidad CPU-M con montaje directo de los motores deseados, la unidad CPU-H con eje hueco para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento, y la unidad CPU-S con eje de entrada de acero inoxidable que permite la conexión flexible en su construcción. Las unidades están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación o con una protección anticorrosión especialmente alta, en caso necesario. Mediante el cojinete externo reforzado de máxima rigidez y precisión, las unidades pueden recoger grandes cargas y además se caracterizan por su larga vida útil. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.