Caja de reductor CSF-2UP
Las cajas de engranajes de la serie CFS-2UP Mini están disponibles en tres tamaños constructivos con reducciones de 30, 50 y 100 a un par máximo repetible de entre 1,8 y 28 Nm.
8500
[min-1]
0,9 - 7,8
[Nm]
30 - 100
[]
3
Las cajas de engranajes CSF-2UP son extremadamente ligeras y planas y, al mismo tiempo, ofrecen una gran rigidez gracias a la conexión directa del cojinete de rodillos cruzados a la brida de accionamiento. Esta disposición permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio. La brida de accionamiento deberá colocarse de modo que el montaje del motor pueda efectuarse sin problemas y de manera extremadamente compacta.