Unidad CSG-2UH
Las unidades de la serie CSG-2UH están disponibles en diez tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 23 y 3419 Nm.
2800 - 8500
[min-1]
23 - 3419
[Nm]
50 - 160
10
El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio. Cuenta con servomotores estándares que pueden montarse de forma compacta. Los reductores cubren un amplio rango de par y disponen de una larga vida útil, confirmada por largos años de aplicación con pleno éxito. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta, capaz de recoger rápidamente grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.