Unidad FBS-2UH
Los reducotres con rodamiento exterior de la serie FBS-2UH se caracterizan por su gran eje hueco a su vez que su reducido diámetro exterior.
41 – 55,1
[mm]
3600
[min-1]
25 – 106
[Nm]
30 – 100
2
El gran eje hueco es la solución ideal para robótica y máquina herramienta que requieran el paso central de cableado por su eje interior. Se evitan así los bucles de cables simplificando el diseño de la máquina. Basado en la nueva tecnología del reductor serie Componente FBS de par y rigidez torsional incrementados así como prolongada vida útil.