Engranaje planetario HPN
Los engranajes planetarios de la serie HPN están disponibles en cinco tamaños constructivos con trece reducciones entre 3 y 50 y a un par máximo repetible de entre 9 y 752 Nm. Gracias a la holgura limitada del reductor de < 5 (de una fase) o de < 7 (dos fases) minutos de arco, este tipo de reductores resulta ideal para aplicaciones que requieran precisión y rentabilidad.
6000 - 10000
[min-1]
9 - 750
[Nm]
3 - 50
[]
5
El núcleo de la serie de reductores HPN lo forma un engranaje planetario dentado e inclinado que se caracteriza por una marcha muy tranquila y silenciosa. Para poder recoger la carga en la salida de forma óptima, en esta solución utilizamos dos rodamientos dispuestos en O con su correspondiente palanca grande de carga. Los reductores están disponibles para la conexión de motores diferentes provenientes de un fabricante de renombre. Basándose en la gran capacidad del par y la escasa holgura del reductor, los engranajes planetarios de la serie HPN ofrecen una solución muy compacta para ser utilizada con su aplicación. Los servomotores estándares pueden adaptarse de forma sencilla y económica a la vida útil de los reductores lubricados.
Con la presentación de esta serie de engranajes planetarios, ampliamos nuestra cartera de productos para satisfacer sus requisitos en cuanto a la rentabilidad, la exactitud y la puntualidad del envío se refiere.