AlopexDrive Servo actuador con eje hueco
Los Servo actuador de la serie AlopexDrive con eje hueco central están compuestos de un servomotor síncrono especialmente concebido para las aplicaciones móviles y condiciones de entorno extremas. Están disponibles en seis tamaños y seis reducciones entre 30 y 160 con un par motor máximo entre 9 y 647 Nm.
6
30 - 160
9 - 67
[Nm]
25 - 283
[min-1]
12 - 39
[mm]
Entre todas las características, el eje grande central puede considerarse el aspecto constructivo más relevante. Esta característica básica simplifica de forma esencial la construcción en muchas aplicaciones y ofrece así una solución eficiente a nivel de tiempo y de costes. Con el cojinete de salida rígido es posible colocar directamente elevadas cargas útiles sin más apoyo, siendo posible así una construcción sencilla y que ahorra espacio. Mediante la estructura interior, el elevado grado de protección y la protección anticorrosión la serie es ideal para su uso en condiciones extremas (temperatura, golpe, vibración). En el funcionamiento de la serie AlopexDrive en su sistema trifásico sinusoidal se generan los ruidos de marcha más bajos y una alta sincronización.
Para adaptarse a la aplicación concreta que usted requiera, la serie AlopexDrive ofrece numerosas posibilidades de configuración en la selección de la bobina del motor, el sistema de feedback (reacciones) del motor, de freno y de diversas opciones de sensor, cable y conectores. La flexibilidad en la configuración permite la compatibilidad con casi todos los servoreguladores del mercado. Utilizados bajo condiciones de entorno extremas en aplicaciones para el posicionamiento más preciso, los accionamientos trabajan en el espacio más reducido de forma precisa y fiable.