Servo actuador BHA con eje hueco
Los servo actuadores de nuestra gama BHA son la perfecta combinación de servo motor síncrono altamente dinámico y compacto y reductor de juego cero, con rodamiento exterior.
35 - 146
[min-1]
44 - 229
[Nm]
50 - 160
3
Los servo actuadores de nuestra gama BHA son la perfecta combinación de servo motor síncrono altamente dinámico y compacto y reductor de juego cero, con rodamiento exterior. Nuestros servo actuadores con eje hueco son una excepcional elección gracias a su bajo peso, pequeño volumen, excelente densidad de par, larga vida útil y alto estándar de fialbilidad.
Un económico diseño y métodos optimizados de producción permiten crear un preciso sistema de transmisión de valor añadido y rentable con plazo de entrega estándar incluso para la fabricación de grandes volúmenes. Y con la posibilidad de escoger entre diferentes devanados de motor, sistemas de comunicación/protocolo, freno, cableado y conectores. La flexibilidad de opciones de configuración disponibles para el devanado del motor y sistema de comunicación y protocolo aseguran la compatibilidad con la práctica totalidad de servo controladores del mercado.