Servo actuador FHA-C Mini con eje hueco
El Servo Actuador con Eje Hueco de la serie FHA-C Mini concentra un servo motor síncrono, el reductor de la serie Componente HFUC, sensor de señal de respuesta del motor y un rodamiento exterior especialmente diseñado y adaptado. Disponible en tres tamaños con ratios de reducción de 30, 50 y 100:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 1,8 hasta 28 Nm.
6,2 - 13,5
[mm]
60 - 200
[min-1]
1,8 - 28
[Nm]
30 - 100
3
El rodamiento exterior, con gran capacidad de par de vuelco, permite cargas útiles directas sin necesidad de otro tipo de soporte adicional, permitiendo un diseño y montaje sencillos en reducido espacio. El eje hueco integrado se puede utilizar para alimentación por su interior de otras necesidades en la instalación como son otros ejes o cableado, ahorrando espacio y minimizando las dimensiones de su diseño. La precisión del posicionamiento del servo actuador garantiza la característica de estabilidad de la máquina y reducidos ciclos de tiempo e incrementa la fiabilidad y calidad en su operación y, a su vez, el diseño compacto asegura el mínimo espacio de instalación requerido.
Sistema de control preconfigurado
Combinando el Servo Actuador FHA-C Mini con el Servo Controlador YukonDrive® o HA-680 especialmente adaptados, es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida. Como alternativa, el Servo Actuador FHA-C Mini es compatible con la práctica totalidad de servo controladores del mercado.