El nuevo actuador de diseño higiénico
Los gérmenes y las bacterias no tienen ninguna oportunidad con el nuevo actuador de acero inoxidable para zonas higiénicas de la serie HHA. El actuador está disponible en tres tamaños.
35 – 146
[min-1]
44 – 229
[Nm]
50 – 160
3
El nuevo servoactuador de eje hueco HHA combina la última tecnología de motor con el Reductor Componente Harmonic Drive® de alto rendimiento de la serie CSG. El actuador de diseño higiénico combina la fiabilidad habitual y las más altas prestaciones de los actuadores Harmonic Drive® en una carcasa de acero inoxidable de diseño exclusivo para el cumplimiento de las normas de higiene. No sólo destaca por su contorno sencillo para favorecer las operaciones de limpieza, sino también por la rugosidad seleccionada de su superficie y un gran eje hueco para el paso de cables y líneas de alimentación. El nuevo actuador de diseño higiénico HHA se fabrica con una cadena de suministro europea en el centro de producción de Limburgo.