Servo actuador FHA-C Mini MZE
El Servo Actuador con Eje Hueco de la serie FHA-C Mini con encóder absoluto EnDat® multivuelta consiste en un servo motor síncrono un reductor de la serie Componente HFUC y un rodamiento exterior especialmente desarrollado y adaptado. Disponible en tres tamaños con ratios de reducción de 30, 50 y 100:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 1,8 hasta 28 Nm
60 - 200
[min-1]
1,8 - 28
[Nm]
30 - 100
3
El rodamiento exterior, con gran capacidad de par de vuelco, permite cargas útiles directas sin necesidad de otro tipo de soporte adicional, permitiendo un diseño y montaje sencillos en reducido espacio. La precisión de posicionamiento asegura la estabilidad de las características de la máquina así como reducidos ciclos de tiempo en un diseño compacto que asegura el mínimo espacio de instalación requerido.
El Sistema de señal de alimentación del motor de encóder absoluto multivuelta detecta la posición absoluta exterior con la máxima precisión sobre más de 600 vueltas. Ello asegura la producción en sistemas de ejes controlados al tener siempre referenciada cada posición evitando pérdidas de tiempo de no producción en máquina. Combinado con el Servo Controlador YukonDrive® resulta un sistema combinado preconfigurado adaptado a su aplicación y necesidades que puede ser perfectamente integrado con la utilización de interfaz fieldbus.