Productos en stock

Reductor Serie Componente CobaltLine® 2A

Par de torsión incrementado para condiciones extremas del entorno

Los Reductores de la Serie Componente CobaltLine® están disponibles en seis tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 23 y 841 Nm y una densidad de potencia de 260 a 545 Nm/kg.

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

4000 - 8500
[min-1]

Par de aceleración máx. en la salida
TR

23 - 841
[Nm]

Ratio
i

50 - 160
[]

Número de tamaños

6

Máxima densidad del par y precisión durante toda su vida útil

Los Reductores de la Serie Componente permiten obtener la máxima flexibilidad a la hora de realizar la integración constructiva y, en caso necesario en el modelo específico a la medida de su aplicación. Limitar los componentes al mínimo imprescindible nos ha permitido fabricarlos ligeros y compactos. La serie CobaltLine está pensada para ser utilizada en temperaturas ambiente entre los -40 °C y los 90 °C, además de contar con una gran selección de lubricantes especiales. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos. 

Mercados

  • Robots industriales
  • Máquinas-herramientas
  • Tecnología médica

Aplicaciones

  • Robots industriales
  • Rectificadoras
  • Centros de Mecanizado
  • Rehabilitación
  • Robots humanoides

Downloads
Oops, an error occurred! Code: 20240503141746545babdc