Servoprodukte Servoprodukte

En muchas áreas industriales la calidad del producto final depende de la producción precisa de los servoactuadores, desde su integración en la máquina herramienta como su utilización en automatización, medición y prueba. La cada vez más frecuente demanda de servoactuadores requiere una perfecta química entre el motor, el reductor, el sensor y el controlador.Los Servoactuadores Harmonic Drive ® son una combinación de servomotores compactos altamente dinámicos, reductores de precisión y rodamientos externos de alta capacidad de carga resistentes a la torsión. Todos los componentes se combinan perfectamente en una solución completa dando como resultado la mayor precisión de posicionamiento y el máximo rendimiento con las dimensiones más pequeñas posibles.

La característica de control principal de los Servosistemas Harmonic Drive ® es la información de posición en lazo cerrado. Solamente un claro objetivo de control de variables como la velocidad de rotación, la posición angular y la aceleración permite movimientos precisos y adaptación a los diferentes requerimientos.Aquí, el principio único de deformación por onda utilizado dispone de gran rigidez, precisión de posicionamiento de escasos arco segundos y una durabilidad extrema sin juego. El eje hueco central se puede utilizar para el paso de líneas de alimentación o ejes a través del centro del actuador. Esta propiedad simplifica la construcción en muchas aplicaciones y economiza el tiempo de diseño y montaje.

CanisDrive®

CanisDrive® – the Benchmark for Power Density, Precision and Long Life

With the first use of CobaltLine® generation gears in a servo actuator, Harmonic Drive AG enters new dimensions with the CanisDrive® Series in terms of torque density, durability and reliability.

View Product
Servoprodukte Servoprodukte

La flexibilidad en el uso

Por supuesto los actuadores pueden ser integrados fácilmente en los sistemas existentes. Los sistemas de retroalimentación del motor de Harmonic Drive AG no solo están diseñados para ser compatibles con controladores de otros fabricantes sino también para cumplir con las altas demandas industriales.Y para aquellas aplicaciones donde se requiere precisión y altos pares a velocidades de relativamente bajas a medias, los Motores Directos Direct Drives Harmonic Drive ® ofrecen una práctica alternativa, ¡incluyendo eje hueco!.