Des racines bien ancrées avec le principe des réducteurs elliptiques

L’origine d’Harmonic Drive AG remonte à la découverte par Walton Musser, en 1955, du principe des réducteurs elliptiques. Ce principe de réducteurs, conçu au départ pour l’astronautique, s’est très vite étendu aux autres domaines de la technique grâce à ses excellentes performances comme l’absence de jeu, la compacité et le grand rapport de réduction

Orientés marché

Depuis sa création il y a plus de 40 ans, Harmonic Drive AG est passée de fournisseur de composants à créateur de solutions pour l’entraînement de précision. Une évolution guidée par le marché, qui comprend aujourd’hui le développement de nouvelles technologies et pour chaque application un conseil propre ainsi qu’un design et une fabrication spécifiques. Aujourd’hui, Harmonic Drive AG offre plus de 23 000 produits différents dont plus de 80% de solutions spécifiques clients. Sachant qu’il nous est possible de produire à partir d’une pièce

Un système pour le futur

Avec l’extension de notre usine et la création de nouvelles lignes de produits en 2013, nous avons posé les jalons pour l’augmentation de la productivité et du volume de production ainsi que la réduction des temps et des coûts de production. Outre l’amélioration des capacités de fabrication des réducteurs et des moteurs, cela implique également d’augmenter notre degré d’intégration par la production de nos propres roulements à rouleaux croisés.

En savoir plus sur Harmonic Drive AG