à première vue

Optimal pour vos applications:

  • Aucun carter supplémentaire nécessaire
  • Facile à adapter
  • Faible encombrement
  • Haute disponibilité
  • Réduction du „coût total d’acquisition“
  • Fiabilité augmentée
  • Réduction des frais de maintenance
  • Mise en service rapide
  • Flexibilité pour l‘automatisme
  • Charge facile à fixer
  • Coûts de production et de montage améliorés

Caractéristiques:

  • Excellente précision pendant toute la durée de vie
  • Arbre creux de grand diamètre
  • Facile à adapter
  • Différents codeurs moteur
  • Roulement de sortie intégré pour reprise de charge
  • Protection contre la corrosion
  • Gamme de température étendue
  • Conforme aux normes MIL pour les chocs et les vibrations
  • Conforme aux normes MIL pour la CEM
Flyer

Flyer

AlopexDrive®

Télécharger PDF

Abschnitte

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Comparer les produits

Maintenant comparez!

Données techniques

Taille Cartouche AlopexDrive®-14A
Rapport de réduction i [] 30 ... 100
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 9 ... 28
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 85 ... 283
Couple de maintien T0 [Nm] 6,8 ... 11
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 9 ... 28
Poids sans frein m [kg] 2,0
Poids avec frein m [kg] 2,1
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 12
Erreur de linéarité [arcmin] 1,5 ... 2
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -46 ... 63
Taille Cartouche AlopexDrive®-17A
Rapport de réduction i [] 30 ... 120
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 16 ... 54
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 61 ... 243
Couple de maintien T0 [Nm] 12 ... 39
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 15 ... 54
Poids sans frein m [kg] 3,0
Poids avec frein m [kg] 3,2
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 16
Erreur de linéarité [arcmin] 1,5 ... 2
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -46 ... 63
Taille Cartouche AlopexDrive®-20A
Rapport de réduction i [] 50 ... 160
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 56 ... 92
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 41 ... 130
Couple de maintien T0 [Nm] 19 ... 49
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 27 ... 92
Poids sans frein m [kg] 3,2
Poids avec frein m [kg] 3,9
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 18
Erreur de linéarité [arcmin] 0,8 ... 1,5
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -46 ... 63
Taille Cartouche AlopexDrive®-25A
Rapport de réduction i [] 50 ... 160
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 98 ... 176
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 35 ... 112
Couple de maintien T0 [Nm] 38 ... 108
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 54 ... 176
Poids sans frein m [kg] 4,9
Poids avec frein m [kg] 6,1
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 27
Erreur de linéarité [arcmin] 0,8 ... 1,5
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -46 ... 63
Taille Cartouche AlopexDrive®-32A
Rapport de réduction i [] 50 ... 160
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 216 ... 372
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 30 ... 96
Couple de maintien T0 [Nm] 44 ... 216
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 54 ... 288
Poids sans frein m [kg] 6,6
Poids avec frein m [kg] 7,8
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 32
Erreur de linéarité [arcmin] 0,8 ... 1,5
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -46 ... 63
Taille Cartouche AlopexDrive®-40A
Rapport de réduction i [] 50 ... 160
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 402 ... 647
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 25 ... 80
Couple de maintien T0 [Nm] 125 ... 420
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 225 ... 647
Poids sans frein m [kg] 11,7
Poids avec frein m [kg] 13,8
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 39
Erreur de linéarité [arcmin] 0,5 ... 0,7
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -46 ... 63
  • Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

  • Comparer les produits

    Comparer les produits

    Maintenant comparez!

  • Guide produits

    A deux pas du produit adéquat

    Guide produits

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser:

  • LynxDrive® HIPERFACE DSL®

    Servomoteur compact alimenté par un seul câble

    LynxDrive® HIPERFACE DSL®

    Les servomoteurs de la sérieLynxDrive® HIPERFACE DSL® sont constitués d’un moteur brushless ainsi que d’une cartouche de réduction de la série CobaltLine®-2UH. Les servomoteurs de la taille 20 offrent un couple d’accélération entre 9 et 28 Nm et sont disponibles avec six rapports de réduction entre 30 et 160. Le roulement de sortie à rouleaux croisés précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. Le codeur employé de technologie HIPERFACE DSL® permet de n’utiliser qu’un seul câble entre le servomoteur et le contrôleur. Cette interface innovante, qui réduit au minimum le câblage, permet pour la première fois une communication fiable des données codeurs via le câble d’alimentation en puissance du moteur. De plus, d’autres données (de capteurs par exemple) peuvent transiter par le protocole de communication digital. Ce système de codeur innovant intègre des fonctions de sécurité et permet une gestion à distance. Le contrôleur YukonDrive®, a été spécialement développé pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et il est lui aussi disponible avec de nombreuses options. La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. En outre, la solution monocâble est particulièrement compacte.

  • SolutionKit®

    Compact Actuator with Planetary Gear

    SolutionKit®

    HPGP-32A + FPM-0800 Series Servo Actuators combine a synchronous servo motor and a Harmonic HPGP Series Planetary Gear to create a highly dynamic servo actuator. The peak torque of the HPGP precision gear is increased by 30%. The motor, in particular designed for the planetary gear, allows an extremely compact actuator design by the integration of the sun gear into the motor shaft. The innovative gear design with a flexible ring gear ensures permanent precision - over the whole service life. Available in ratio 21:1 and 33:1, the actuator offers a peak torque of up to 400 Nm. Due to the high moment rigidity of the output bearing, high loads can be attached directly to the actuator. To adapt to your specific application, the HPGP + FPM Series offers numerous combinations.