à première vue

Optimal pour vos applications

  • Temps de cycle machine amélioré
  • Haute densité de couple
  • Haute disponibilité
  • Longue durée de vie
  • Encombrement réduit
  • Câblage simplifié
  • Temps de mise en service réduit
  • Communication innovante
  • Compatible SIL2 (SIL3)
  • Communication des valeurs capteurs

Caractéristiques

  • Couple d’accélération élevé
  • Durée de vie plus longue
  • Compact, léger
  • Solution avec un seul câble
  • Codeur HIPERFACE DSL
  • Roulement de sortie pour reprise de charge
  • Compatibilité avec les contrôleurs
  • Protection contre la corrosion
Flyer

Flyer

LynxDrive® HIPERFACE DSL

Télécharger PDF

Abschnitte

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Comparer les produits

Maintenant comparez!

Données techniques

Taille Cartouche LynxDrive® HIPERFACE DSL®-20D
Rapport de réduction i [] 30 50 80 100
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 9 18 23 28
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 283 170 106 85
Couple de maintien T0 [Nm] 6,8 6,9 11 11
Poids sans frein m [kg] ca. 2,0 ca. 2,0 ca. 2,0 ca. 2,0
Poids avec frein m [kg] ca. 2,1 ca. 2,1 ca. 2,1 ca. 2,1
Erreur de linéarité [arcmin] < 2 < 1,5 < 1,5 < 1,5
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
  • Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

  • Comparer les produits

    Comparer les produits

    Maintenant comparez!

  • Guide produits

    A deux pas du produit adéquat

    Guide produits

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser:

  • AlopexDrive®

    Arbre creux de grand diamètre avec gamme de température étendue

    AlopexDrive®

    Les servomoteurs de la série AlopexDrive® avec arbre creux central sont composés d’un servomoteur brushless conçu spécialement pour des applications mobiles et des conditions environnementales extrêmes ainsi que d’un réducteur de la série CPU-H. Ils sont disponibles en six tailles avec six rapports de réduction entre 30 et 160 et avec un couple d’accélération entre 9 et 647 Nm. La série AlopexDrive® offre de très nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application : bobinage moteur, codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités  pour le câblage et les connecteurs. La flexibilité  dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. L ’arbre creux intégré de grand diamètre peut être utilisé pour le passage d’alimentations diverses et permet ainsi un gain de place dans l’espace de travail. Le roulement de sortie très rigide permet de fixer directement des charges élevées sans palier supplémentaire, pour gagner encore plus d’espace. Grâce à son montage interne, son indice de protection élevé et sa protection contre la corrosion, la série est optimale pour une utilisation dans des conditions extrêmes (températures, chocs et vibrations). Le fonctionnement de l‘AlopexDrive®, piloté par un variateur de fréquence, est particulièrement silencieux et stable. Intégrés dans des applications de haute précision avec des conditions environnementales extrêmes, ces servomoteurs offrent dans un espace des plus restreints haute précision et fiabilité.

  • SolutionKit®

    Compact Actuator with Planetary Gear

    SolutionKit®

    HPGP-32A + FPM-0800 Series Servo Actuators combine a synchronous servo motor and a Harmonic HPGP Series Planetary Gear to create a highly dynamic servo actuator. The peak torque of the HPGP precision gear is increased by 30%. The motor, in particular designed for the planetary gear, allows an extremely compact actuator design by the integration of the sun gear into the motor shaft. The innovative gear design with a flexible ring gear ensures permanent precision - over the whole service life. Available in ratio 21:1 and 33:1, the actuator offers a peak torque of up to 400 Nm. Due to the high moment rigidity of the output bearing, high loads can be attached directly to the actuator. To adapt to your specific application, the HPGP + FPM Series offers numerous combinations.