;
Applications Technologie Produits Téléchargements Services Presse Notre société

SolutionKit®

Permanent Precision® for servo actuators

HPGP-32A + FPM-0800 Series Servo Actuators combine a synchronous servo motor and a Harmonic HPGP Series Planetary Gear to create a highly dynamic servo actuator. The peak torque of the HPGP precision gear is increased by 30%. The motor, in particular designed for the planetary gear, allows an extremely compact actuator design by the integration of the sun gear into the motor shaft. The innovative gear design with a flexible ring gear ensures permanent precision - over the whole service life. Available in ratio 21:1 and 33:1, the actuator offers a peak torque of up to 400 Nm. Due to the high moment rigidity of the output bearing, high loads can be attached directly to the actuator. To adapt to your specific application, the HPGP + FPM Series offers numerous combinations.

Avantages et caractéristiques

Optimised for your applications

  • Reduced set up time
  • Increased operating reliability
  • Shorter time to market
  • Increased machine throughput
  • Increased productivity
  • Optimal design solution
  • Easy load connection
  • Low manufacturing and installation costs
  • Flexible control configuration
  • Consistent quality
  • High availability
  • Reduced Total Cost of Ownership
  • Reduced maintenance costs

Features

  • Servo controller available
  • High dynamics
  • Integrated high capacity output bearing
  • Permanent Precision®
  • Various feedback systems

Product brochure

 Product brochure

Compact Actuator with Planetary Gear

Télécharger PDF

Données techniques

Taille Cartouche HPGP-32A + FPM-0800
Rapport de réduction i [] 21 33
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 338 400
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 167 106
Couple de maintien T0 [Nm] 170 267
Jeu [arcmin] <= 1 <= 1
Couple de maintien du frein TH [Nm] 338 400

Téléchargements

 Product brochure

Product brochure

Compact Actuator with Planetary Gear

Télécharger PDF

Plans CAO 2D/3D

Aperçu des fichiers
2D/-3D-CAD pour votre conception

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Votre demande

Comparer les produits

Sélectionnez les types de produits, leurs tailles, leurs rapports de réduction et comparez les.

Maintenant comparez!

Test

Text Sub

360°

Aperçu

Test

Text Sub

;

Comparer les produits

Veuillez sélectionner les produits que vous souhaitez comparer et définissez leur tailles et leur rapport de réduction.


Tous les termes techniques sont détaillés dans le manuel technique.