;
Applications Technologie Produits Téléchargements Services Presse Notre société

CPU-H

La série avec roulement de sortie renforcé et interface universelle

Les cartouches de la série CPU sont disponibles en 9 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100, 120, 160 et avec un couple d’accélération entre 9 et 1840 Nm.

Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

Les cartouches CPU sont disponibles en 3 versions pour faciliter leur intégration : Les cartouches CPU-M (Moteur) sont conçues pour un montage facile sur tout type de moteur. Les cartouches CPU-H (Hollow shaft – arbre creux) proposent un arbre creux de grand diamètre. Les cartouches CPU-S (Shaft – arbre d’entrée) proposent un arbre d’entrée en inox.

A la demande, les cartouches CPU peuvent s’adapter à vos applications, en particulier avec des traitements de surfaces adaptés. Leur roulement de sortie renforcé offre une grande précision, une durée de vie importante et sert aussi de carter au réducteur. Les cartouches sont totalement étanches et donc idéales pour des environnements sévères. Leur grande précision garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

Avantages et caractéristiques

Optimal pour vos applications

  • Réduction des coûts matières
  • Qualité des produits améliorée
  • Moins de défauts
  • Qualité stable
  • Haute disponibilité
  • Réduction du "coût total d'acquisition"
  • Réduction des frais de maintenance
  • Solution technique simple
  • Réduction du nombre de composants
  • Charge facile à fixer
  • Réduction des coûts de montage et de fabrication
  • Montage simplifié

Caractéristiques

  • Excellente précision pendant toute la durée de vie
  • Arbre creux de grand diamètre 
  • Roulement de sortie intégré précontraint
  • Liaison moteur directe
  • Facile à adapter
  • Protection contre la corrosion
  • Jeu angulaire nul

Chapitre complet du produit

 Chapitre complet du produit

Units CPU-M/H/S

Télécharger PDF

Données techniques

Code commande

Veuillez indiquer la référence de commande pour votre produit
personnalisé en fonction des spécifications désirées du produit.

Télécharger PDF
14 17 20 25 32 40 45 50 58
Taille Cartouche CPU-14
Rapport de réduction i [] 30 50 80 100
Couple d'accélération TR [Nm] 9 18 23 28
Couple moyen TA [Nm] 6,8 6,9 11 11
Couple de calcul TN [Nm] 4 5,4 7,8 7,8
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 17 35 47 54
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 8500 8500 8500 8500
Vitesse d'entrée moyenne nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 0,091 0,091 0,091 0,091
Poids m [kg] 0,67 0,67 0,67 0,67
Diamètre de l'arbre creux maximal dH (max) [mm] 14 14 14 14
Erreur de linéarité [arcmin] < 2 < 1,2 < 1 < 1
Répétabilité [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 3,4 5,7 7,1 7,1
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 1450 1450 1450 1450
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 2880 2880 2880 2880
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 73 73 73 73

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

30 50 80 100
Votre demande
Taille Cartouche CPU-17
Rapport de réduction i [] 30 50 80 100 120
Couple d'accélération TR [Nm] 16 34 43 54 54
Couple moyen TA [Nm] 12 26 27 39 39
Couple de calcul TN [Nm] 8,8 16 22 24 24
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 30 70 87 110 86
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 7300 7300 7300 7300 7300
Vitesse d'entrée moyenne nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193
Poids m [kg] 1 1 1 1 1
Diamètre de l'arbre creux maximal dH (max) [mm] 19 19 19 19 19
Erreur de linéarité [arcmin] < 2 < 1,2 < 1 < 1 < 1
Répétabilité [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 6,7 13 16 16 16
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 2300 2300 2300 2300 2300
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 4600 4600 4600 4600 4600
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 114 114 114 114 114

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

30 50 80 100 120
Votre demande
Taille Cartouche CPU-20
Rapport de réduction i [] 30 50 80 100 120 160
Couple d'accélération TR [Nm] 27 56 74 82 87 92
Couple moyen TA [Nm] 20 34 47 49 49 49
Couple de calcul TN [Nm] 15 25 34 40 40 40
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 50 98 127 147 147 147
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500 6500 6500
Vitesse d'entrée moyenne nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Poids m [kg] 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
Diamètre de l'arbre creux maximal dH (max) [mm] 21 21 21 21 21 21
Erreur de linéarité [arcmin] < 1,5 < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Répétabilité [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 11 23 29 29 29 29
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 15800 15800 15800 15800 15800 15800
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 172 172 172 172 172 172

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

30 50 80 100 120 160
Votre demande
Taille Cartouche CPU-25
Rapport de réduction i [] 30 50 80 100 120 160
Couple d'accélération TR [Nm] 50 98 137 157 167 176
Couple moyen TA [Nm] 38 55 87 108 108 108
Couple de calcul TN [Nm] 27 39 63 67 67 67
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 95 186 255 284 304 314
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 5600 5600 5600 5600 5600 5600
Vitesse d'entrée moyenne nav (max) [min-1] 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Poids m [kg] 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Diamètre de l'arbre creux maximal dH (max) [mm] 29 29 29 29 29 29
Erreur de linéarité [arcmin] < 1,5 < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Répétabilité [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 21 44 57 57 57 57
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 12700 12700 12700 12700 12700 12700
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 19200 19200 19200 19200 19200 19200
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 254 254 254 254 254 254

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

30 50 80 100 120 160
Votre demande
Taille Cartouche CPU-32
Rapport de réduction i [] 30 50 80 100 120 160
Couple d'accélération TR [Nm] 100 216 304 333 353 372
Couple moyen TA [Nm] 75 108 167 216 216 216
Couple de calcul TN [Nm] 54 76 118 137 137 137
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 200 382 568 647 686 686
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Vitesse d'entrée moyenne nav (max) [min-1] 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Poids m [kg] 5 5 5 5 5 5
Diamètre de l'arbre creux maximal dH (max) [mm] 36 36 36 36 36 36
Erreur de linéarité [arcmin] < 1,5 < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Répétabilité [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 49 98 120 120 120 120
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 14600 14600 14600 14600 14600 14600
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 22300 22300 22300 22300 22300 22300
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 578 578 578 578 578 578

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

30 50 80 100 120 160
Votre demande
Taille Cartouche CPU-40
Rapport de réduction i [] 50 80 100 120 160
Couple d'accélération TR [Nm] 402 519 568 617 647
Couple moyen TA [Nm] 196 284 372 451 451
Couple de calcul TN [Nm] 137 206 265 294 294
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 686 980 1080 1180 1180
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 4000 4000 4000 4000 4000
Vitesse d'entrée moyenne nav (max) [min-1] 3000/1300 3000/1300 3000/1300 3000/1300 3000/1300
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28
Poids m [kg] 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Diamètre de l'arbre creux maximal dH (max) [mm] 46 46 46 46 46
Erreur de linéarité [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Répétabilité [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 180 230 230 230 230
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 27500 27500 27500 27500 27500
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 42000 42000 42000 42000 42000
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 886 886 886 886 886

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

50 80 100 120 160
Votre demande
Taille Cartouche CPU-45
Rapport de réduction i [] 50 80 100 120 160
Couple d'accélération TR [Nm] 500 706 755 823 882
Couple moyen TA [Nm] 265 390 500 620 630
Couple de calcul TN [Nm] 176 313 353 402 402
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 950 1270 1570 1760 1910
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 3800 3800 3800 3800 3800
Vitesse d'entrée moyenne nav (max) [min-1] 3000/1250 3000/1250 3000/1250 3000/1250 3000/1250
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
Poids m [kg] 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1
Diamètre de l'arbre creux maximal dH (max) [mm] 52 52 52 52 52
Erreur de linéarité [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Répétabilité [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 260 330 330 330 330
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 34600 34600 34600 34600 34600
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 52300 52300 52300 52300 52300
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 1253 1253 1253 1253 1253

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

50 80 100 120 160
Votre demande
Taille Cartouche CPU-50
Rapport de réduction i [] 50 80 100 120 160
Couple d'accélération TR [Nm] 715 941 980 1080 1180
Couple moyen TA [Nm] 122 519 666 813 843
Couple de calcul TN [Nm] 245 372 470 529 529
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 1430 1860 2060 2060 2450
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Vitesse d'entrée moyenne nav (max) [min-1] 2500/1200 2500/1200 2500/1200 2500/1200 2500/1200
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2
Poids m [kg] 16 16 16 16 16
Diamètre de l'arbre creux maximal dH (max) [mm] 60 60 60 60 60
Erreur de linéarité [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Répétabilité [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 340 440 440 440 440
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 37300 37300 37300 37300 37300
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 56100 56100 56100 56100 56100
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 1558 1558 1558 1558 1558

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

50 80 100 120 160
Votre demande
Taille Cartouche CPU-58
Rapport de réduction i [] 50 80 100 120 160
Couple d'accélération TR [Nm] 1020 1480 1590 1720 1840
Couple moyen TA [Nm] 177 770 1060 1190 1210
Couple de calcul TN [Nm] 353 549 696 745 745
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 1960 2450 3180 3330 3430
Vitesse d'entrée maximale nin (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Vitesse d'entrée moyenne nav (max) [min-1] 2200/1000 2200/1000 2200/1000 2200/1000 2200/1000
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
Poids m [kg] 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8
Diamètre de l'arbre creux maximal dH (max) [mm] 70 70 70 70 70
Erreur de linéarité [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Répétabilité [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 540 710 710 710 710
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 38400 38400 38400 38400 38400
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 57700 57700 57700 57700 57700
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 2222 2222 2222 2222 2222

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

50 80 100 120 160
Votre demande

Comparer les produits

Sélectionnez les types de produits, leurs tailles, leurs rapports de réduction et comparez les.

Maintenant comparez!

Téléchargements

 Chapitre complet du produit

Chapitre complet du produit

Units CPU-M/H/S

Télécharger PDF

Plans CAO 2D/3D

Aperçu des fichiers
2D/-3D-CAD pour votre conception

Téléchargement

Plus de téléchargements



Télécharger PDF


Télécharger PDF

Test

Text Sub

360°

Aperçu

Test

Text Sub

;

Comparer les produits

Veuillez sélectionner les produits que vous souhaitez comparer et définissez leur tailles et leur rapport de réduction.


Tous les termes techniques sont détaillés dans le manuel technique.