à première vue

Optimal pour vos applications

  • Solution technique simple
  • Réduction du nombre de composants
  • Montage simplifié
  • Temps de cycle machine amélioré
  • Productivité en hausse
  • Réduction du "coût total d'acquisition"
  • Haute disponibilité

Caractéristiques

  • Liaison moteur directe (PMG-M)
  • Facile à adapter
  • Dynamique élevée
  • Protection contre la corrosion
  • Jeu angulaire nul
Manuels techniques

Manuels techniques

Mini-cartouches PMG-M-S

Télécharger PDF

Plans CAO 2D/3D

Aperçu des fichiers
2D/-3D-CAD pour votre conception

Téléchargement

Plus de téléchargements

Abschnitte

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Comparer les produits

Maintenant comparez!

Combinaisons

Tailles & Versions 5A 8A 11A 14A
Rapport de réduction 50
72
80
88
100
110
 
 
Version M
S
 
 

Disponible

A la demande

Non disponbile

Données techniques

Code commande

Veuillez indiquer la référence de commande pour votre produit
personnalisé en fonction des spécifications désirées du produit.

Télécharger PDF

Taille Cartouche PMG-11A-M
Rapport de réduction i [] 50 72 100
Couple d'accélération TR [Nm] 5 5,6 7,9
Couple moyen TA [Nm] 4,7 5,4 7,6
Couple de calcul TN [Nm] 2,5 4 4
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 6,8 8,8 10,8
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 5000 5000 5000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 120 120 120
Poids m [kg] 0,25 0,25 0,25
Erreur de linéarité [arcmin] < 2,0 < 2,0 < 2,0
Répétabilité [arcmin] < ±1,0 < ±1,0 < ±1,0
Lost Motion [arcmin] < 1,0 < 1,0 < 1,0
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 1160 1400 1400
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 245 245 245
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 196 196 196
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 2,7 2,7 2,7
Taille Cartouche PMG-11A-S
Rapport de réduction i [] 50 72 100
Couple d'accélération TR [Nm] 5 5,6 7,9
Couple moyen TA [Nm] 4,7 5,4 7,6
Couple de calcul TN [Nm] 2,5 4 4
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 6,8 8,8 10,8
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 5000 5000 5000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 140 140 140
Poids m [kg] 0,27 0,27 0,27
Erreur de linéarité [arcmin] < 2,0 < 2,0 < 2,0
Répétabilité [arcmin] < ±1,0 < ±1,0 < ±1,0
Lost Motion [arcmin] < 1,0 < 1,0 < 1,0
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 1160 1400 1400
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 245 245 245
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 196 196 196
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 2,7 2,7 2,7
Taille Cartouche PMG-14A-M
Rapport de réduction i [] 50 72 88 100 110
Couple d'accélération TR [Nm] 9,8 11,8 12,7 14,7 14,7
Couple moyen TA [Nm] 7 9 11 11 11
Couple de calcul TN [Nm] 5,4 7,8 7,8 7,8 7,8
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 14 16 18 20 20
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 5000 5000 5000 5000 5000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 330 330 330 330 330
Poids m [kg] 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Erreur de linéarité [arcmin] < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0
Répétabilité [arcmin] < ±1,0 < ±1,0 < ±1,0 < ±1,0 < ±1,0
Lost Motion [arcmin] < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 2250 4270 4270 4270 4270
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 392 392 392 392 392
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 392 392 392 392 392
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Taille Cartouche PMG-14A-S
Rapport de réduction i [] 50 72 88 100 110
Couple d'accélération TR [Nm] 9,8 11,8 12,7 14,7 14,7
Couple moyen TA [Nm] 7 9 11 11 11
Couple de calcul TN [Nm] 5,4 7,8 7,8 7,8 7,8
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 14 16 18 20 20
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 5000 5000 5000 5000 5000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 340 340 340 340 340
Poids m [kg] 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495
Erreur de linéarité [arcmin] < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0
Répétabilité [arcmin] < ±1,0 < ±1,0 < ±1,0 < ±1,0 < ±1,0
Lost Motion [arcmin] < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 2250 4270 4270 4270 4270
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 392 392 392 392 392
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 392 392 392 392 392
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Taille Cartouche PMG-5A-M
Rapport de réduction i [] 50 80 100
Couple d'accélération TR [Nm] 0,3 0,45 0,55
Couple moyen TA [Nm] 0,3 0,45 0,55
Couple de calcul TN [Nm] 0,2 0,3 0,3
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 0,4 0,6 0,7
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 4900 4900 4900
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 2,5 2,5 2,5
Poids m [kg] 0,03 0,03 0,03
Erreur de linéarité [arcmin] < 4,5 < 4,5 < 4,5
Répétabilité [arcmin] < ±1,5 < ±1,5 < ±1,5
Lost Motion [arcmin] < 4 < 4 < 4
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 55 100 100
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 59 59 59
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 29 29 29
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 1,96 1,96 1,96
Taille Cartouche PMG-5A-S
Rapport de réduction i [] 50 80 100
Couple d'accélération TR [Nm] 0,3 0,45 0,55
Couple moyen TA [Nm] 0,3 0,45 0,55
Couple de calcul TN [Nm] 0,2 0,3 0,3
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 0,4 0,6 0,7
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 4900 4900 4900
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 2,5 2,5 2,5
Poids m [kg] 0,031 0,031 0,031
Erreur de linéarité [arcmin] < 4,5 < 4,5 < 4,5
Répétabilité [arcmin] < ±1,5 < ±1,5 < ±1,5
Lost Motion [arcmin] < 4 < 4 < 4
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 55 100 100
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 59 59 59
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 29 29 29
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 1,96 1,96 1,96
Taille Cartouche PMG-8A-M
Rapport de réduction i [] 50 72 100
Couple d'accélération TR [Nm] 1,9 2,4 2,7
Couple moyen TA [Nm] 1,9 2,3 2,7
Couple de calcul TN [Nm] 1,5 2 2
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 2,5 3,1 3,8
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 30 30 30
Poids m [kg] 0,12 0,12 0,12
Erreur de linéarité [arcmin] < 3 < 3 < 3
Répétabilité [arcmin] < ±1 < ±1 < ±1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 389 690 690
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 196 196 196
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 98 98 98
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 1.96 1.96 1.96
Taille Cartouche PMG-8A-S
Rapport de réduction i [] 50 72 100
Couple d'accélération TR [Nm] 1,9 2,4 2,7
Couple moyen TA [Nm] 1,9 2,3 2,7
Couple de calcul TN [Nm] 1,5 2 2
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 2,5 3,1 3,8
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3500 3500 3500
Moment d'inertie Jin [x10-4 kgm2] 30 30 30
Poids m [kg] 0,125 0,125 0,125
Erreur de linéarité [arcmin] < 3 < 3 < 3
Répétabilité [arcmin] < ±1 < ±1 < ±1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 389 690 690
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 60 0 ... 60 0 ... 60
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 196 196 196
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 98 98 98
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 1.96 1.96 1.96
  • Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

  • Comparer les produits

    Comparer les produits

    Maintenant comparez!

  • Guide produits

    A deux pas du produit adéquat

    Guide produits

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser:

  • CSF Mini

    Les mini-cartouches avec la plus large gamme

    CSF Mini

    Les mini-cartouches de la série CSF sont disponibles en 5 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100 et avec un couple d’accélération entre 0,09 et 28 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

    Les CSF existent dans de nombreuses versions : pour l’entrée en version alésage d'entrée ou arbre d’entrée ; pour la sortie en version flasque ou arbre de sortie ; pour le carter en version large ou étroite.

    Les mini-cartouches CSF ont une longueur axiale particulièrement réduite et un très faible poids. Le mini-cartouche et le moteur constituent une seule unité compacte, légère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

  • CSF-2UP

    Gearbox CSF-2UP

    CSF-2UP

    The CSF-2UP Mini Gearboxes are extremely light and compact and provide high rigidity with the cross roller bearing connected directly to the output flange. This arrangement enables direct attachment of high payloads without further support and thus permits simple and space saving designs. On the input side, the gear is designed so that the motor can be attached by a simple flange for an extremely compact solution.

    CSF-2UP Mini Series Gearboxes are available in three sizes with the ratios 30, 50 and 100:1 offering repeatable peak torques from 1.8 up to 28 Nm.