à première vue

Optimised for your applications

  • Reduced diversity of components
  • High availability
  • Easy load connection
  • Increased productivity

Features

  • Low backlash
  • Large Hollow shaft
  • Flexible motor adaption
  • Integrated high capacity output bearing
  • Compact design

Plus de téléchargements

Abschnitte

Comparer les produits

Maintenant comparez!

Données techniques

There are no products matching the selection.

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser:

  • HPG

    La série avec des faibles rapports de réduction pour une grande dynamique

    HPG

    Les réducteurs planétaires de la série HPG sont disponibles en 6 tailles avec 12 rapports de réduction entre 3 et 50 et avec un couple d’accélération entre 7,8 et 2200 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

    Les HPG existent en trois versions pour la sortie : HPG-F0 avec flasque de sortie ; HPG-J2 avec arbre de sortie sans clavette et HPG-J6 avec arbre de sortie avec clavette. Les HPG existent en deux versions pour l'entrée : adaptation moteur et version -U1 avec arbre d'entrée.

    Les HPG sont conçus pour un montage facile sur tout type de moteur. Le réducteur planétaire et le moteur constituent une seule unité compacte, legère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

  • HPGP

    La série améliorée Permanent Precision®

    HPGP

    Les réducteurs planétaires de la série HPGP sont disponibles en 6 tailles avec des rapports de réduction entre 4 et 45 et avec un couple d’accélération entre 10 et 2920 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

    Les HPGP, réducteurs planétaires aux performances améliorées, existent en trois versions pour la sortie : HPG-F0 avec flasque de sortie; HPG-J2 avec arbre de sortie sans clavette et HPG-J6 avec arbre de sortie avec clavette.

    Les HPGP sont conçus pour un montage facile sur tout type de moteur. Le réducteur planétaire et le moteur constituent une seule unité compacte, legère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

  • HPN

    L’accès à la précision Harmonic Drive®

    HPN

    Les réducteurs planétaires de la série HPN sont disponibles dans cinq tailles avec huit rapports de réduction entre 3 et 31, pour un couple d’accélération entre 9 et 752 Nm. Grâce à son jeu réduit inférieur à 5 arcmin (en un seul étage) ou à 7 arcmin (en deux étages), ce type de réducteur est idéal pour les applications qui nécessitent de la précision et un faible investissement.

    Le coeur de la série des réducteurs HPN est constitué d‘un réducteur planétaire à denture hélicoïdale, qui se caractérise par un fonctionnement calme et silencieux. Pour supporter sa charge de façon optimale, nous utilisons dans cette solution deux roulements à contacts obliques qui offrent un couple de renversement élevé. Les réducteurs graissés à vie s’adaptent facilement et à faible coût à la plupart des moteurs et servomoteurs du marché. Basés sur une grande capacité de couple et un jeu réduit, les réducteurs planétaires de la série HPN offrent une solution très compacte. 

    Avec ces nouveaux réducteurs planétaires économiques, nous élargissons notre gamme pour répondre à vos exigences de précision et de disponibilité.