à première vue

Optimal pour vos applications

  • Solution technique simple
  • Réduction du nombre de composants
  • Qualité stable
  • Temps de cycle machine amélioré
  • Haute disponibilité
  • Productivité en hausse
  • Réduction du "coût total d'acquisition"
  • Réduction des frais de maintenance
  • Charge facile à fixer
  • Coûts de production et de montage améliorés

Caractéristiques

  • Dynamique élevée
  • Liaison moteur directe (sauf -U1)
  • Permanent Precision®
  • Roulement de sortie intégré précontraint
Manuels techniques

Manuels techniques

Réducteurs planétaires HPG

Télécharger PDF

Plans CAO 2D/3D

Aperçu des fichiers
2D/-3D-CAD pour votre conception

Téléchargement

Plus de téléchargements

Abschnitte

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Comparer les produits

Maintenant comparez!

Combinaisons

Tailles & Versions 11B 14A 20A 32A 50A 65A
Rapport de réduction 3
4
5
9
11
12
15
20
21
25
33
37
40
45
50
 
 
Spielklasse BL1
BL3
 
 
Version F0
J2
J6
 
 

Disponible

A la demande

Non disponbile

Données techniques

Code commande

Veuillez indiquer la référence de commande pour votre produit
personnalisé en fonction des spécifications désirées du produit.

Télécharger PDF

Taille Cartouche HPG-11B
Rapport de réduction i [] 5 9 21 37 45
Couple d'accélération TR [Nm] 7,8 3,9 9,8 9,8 9,8
Couple moyen TA [Nm] 5 3,9 6 6 6
Couple de calcul TN [Nm] 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 20 20 20 20 20
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000 10000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 0,21 0,07 0,18 0,066 0,048
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 0,36 0,12 0,19 0,068 0,049
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 0,14 0,14 0,2 0,2 0,2
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 0,18 0,18 0,24 0,24 0,24
Erreur de linéarité [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Répétabilité [arcmin] < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5
Jeu [arcmin] ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 280 340 440 520 550
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 430 510 660 780 830
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Taille Cartouche HPG-11B-U1
Rapport de réduction i [] 5 9 21 37 45
Couple d'accélération TR [Nm] 7,8 3,9 9,8 9,8 9,8
Couple moyen TA [Nm] 5 3,9 6 6 6
Couple de calcul TN [Nm] 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 20 20 20 20 20
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000 10000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 0,72 0,58 0,63 0,52 0,5
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 0,87 0,63 0,64 0,52 0,5
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 0,2 0,2 0,26 0,26 0,26
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 0,24 0,24 0,3 0,3 0,3
Erreur de linéarité [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Répétabilité [arcmin] < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5
Jeu [arcmin] ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 280 340 440 520 550
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 430 510 660 780 830
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Taille Cartouche HPG-14A
Rapport de réduction i [] 3 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 15 23 23 23 23 23 23
Couple moyen TA [Nm] 6,4 13 15 15 15 15 15
Couple de calcul TN [Nm] 3 6 8 9 9 10 10
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 56 56 56 56 56 56 56
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 5,7 2,1 1,6 1,4 0,89 0,29 0,27
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 7,7 2,6 1,9 1,7 0,92 0,3 0,28
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Erreur de linéarité [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Répétabilité [arcmin] < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 400 470 600 650 720 830 910
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 600 700 890 980 1080 1240 1360
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3
Taille Cartouche HPG-14A-U1
Rapport de réduction i [] 3 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 15 23 23 23 23 23 23
Couple moyen TA [Nm] 6,4 13 15 15 15 15 15
Couple de calcul TN [Nm] 3 6 8 9 9 10 10
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 56 56 56 56 56 56 56
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 11 6,7 5,8 5,6 4,9 4,3 4,3
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 12 7,3 5,9 5,7 4,9 4,3 4,3
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Erreur de linéarité [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Répétabilité [arcmin] < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 400 470 600 650 720 830 910
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 600 700 890 980 1080 1240 1360
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3
Taille Cartouche HPG-20A
Rapport de réduction i [] 3 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 64 100 100 100 100 100 100
Couple moyen TA [Nm] 19 35 45 53 55 60 60
Couple de calcul TN [Nm] 9 16 20 24 25 29 29
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 124 217 217 217 217 217 217
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 46 17 15 14 6,9 2,3 2,2
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 57 21 16 14 7,1 2,4 2,2
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Erreur de linéarité [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 840 980 1240 1360 1510 1730 1890
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 1250 1410 1850 2030 2250 2580 2830
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 183 183 183 183 183 183 183
Taille Cartouche HPG-20A-U1
Rapport de réduction i [] 3 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 64 100 100 100 100 100 100
Couple moyen TA [Nm] 19 35 45 53 55 60 60
Couple de calcul TN [Nm] 9 16 20 24 25 29 29
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 124 217 217 217 217 217 217
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 69 40 31 30 23 19 18
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 80 44 32 30 23 19 18
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 2,4 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Erreur de linéarité [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 840 980 1240 1360 1510 1730 1890
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 1250 1410 1850 2030 2250 2580 2830
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 183 183 183 183 183 183 183
Taille Cartouche HPG-32A
Rapport de réduction i [] 3 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 255 300 300 300 300 300 300
Couple moyen TA [Nm] 71 150 170 170 170 200 200
Couple de calcul TN [Nm] 31 66 88 92 98 108 108
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 507 650 650 650 650 650 650
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 3600 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 200 73 78 62 34 12 11
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 280 100 84 65 36 13 12
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 2,9 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 4,3 4,3 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Erreur de linéarité [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 1630 1900 2410 2640 2920 3340 3670
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 2430 2830 3590 3940 4360 4990 5480
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 452 452 452 452 452 452 452
Taille Cartouche HPG-32A-U1
Rapport de réduction i [] 3 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 255 300 300 300 300 300 300
Couple moyen TA [Nm] 71 150 170 170 170 200 200
Couple de calcul TN [Nm] 31 66 88 92 98 108 108
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 507 650 650 650 650 650 650
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 3600 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 340 220 190 180 150 130 130
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 420 240 200 180 150 130 130
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 4,9 4,9 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 6,3 6,3 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Erreur de linéarité [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 1630 1900 2410 2640 2920 3340 3670
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 2430 2830 3590 3940 4360 4990 5480
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 452 452 452 452 452 452 452
Taille Cartouche HPG-50A
Rapport de réduction i [] 3 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 657 850 850 850 850 850 850
Couple moyen TA [Nm] 195 340 400 450 500 500 500
Couple de calcul TN [Nm] 97 170 200 230 260 270 270
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 1200 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 1300 480 330 290 160 60 60
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 1700 610 360 310 170 63 59
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 10 10 12 12 12 12 12
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 13 13 15 15 15 15 15
Erreur de linéarité [arcmin] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 230 230 230 230 230 230 230
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 5570 6490 8220 9030 9980 11400 12500
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 5570 6490 8220 9030 9980 11400 12500
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076
Taille Cartouche HPG-50A-U1
Rapport de réduction i [] 3 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 657 850 850 850 850 850 850
Couple moyen TA [Nm] 195 340 400 450 500 500 500
Couple de calcul TN [Nm] 97 170 200 230 260 270 270
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 1200 1200 1850 1850 1850 1850 1850
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 1800 920 710 670 540 430 430
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 2100 1100 740 680 550 440 430
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 14 14 16 16 16 16 16
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 17 17 19 19 19 19 19
Erreur de linéarité [arcmin] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 230 230 230 230 230 230 230
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 5570 6490 8220 9030 9980 11400 12500
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 5570 6490 8220 9030 9980 11400 12500
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076
Taille Cartouche HPG-65A
Rapport de réduction i [] 4 5 12 15 20 25 40 50
Couple d'accélération TR [Nm] 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1900 2200
Couple moyen TA [Nm] 900 1000 1100 1300 1500 1500 1300 1500
Couple de calcul TN [Nm] 500 530 600 730 800 850 640 750
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 2800 1800 1700 1600 650 610 130 120
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 4200 2700 1800 1700 710 650 150 130
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 22 22 37 37 37 37 37 37
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 32 32 47 47 47 47 47 47
Erreur de linéarité [arcmin] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 13200 14100 18300 19600 21400 22900 26300 28200
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 13200 14100 12300 13100 14300 15300 17600 18900
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
Taille Cartouche HPG-65A-U1
Rapport de réduction i [] 4 5 12 15 20 25 40 50
Couple d'accélération TR [Nm] 2200 2200 200 2200 2200 2200 1900 2200
Couple moyen TA [Nm] 900 1000 1100 1300 1500 1500 1300 1500
Couple de calcul TN [Nm] 500 530 600 730 800 850 640 750
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 4400 3400 3200 3100 2100 2100 1600 1600
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 5800 4300 3300 3200 2200 2100 1600 1600
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 33 33 48 48 48 48 48 48
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 43 43 58 58 58 58 58 58
Erreur de linéarité [arcmin] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 13200 14100 18300 19600 21400 22900 26300 28200
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 13200 14100 12300 13100 14300 15300 17600 18900
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
  • Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

  • Comparer les produits

    Comparer les produits

    Maintenant comparez!

  • Guide produits

    A deux pas du produit adéquat

    Guide produits

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser:

  • HPGP

    La série améliorée Permanent Precision®

    HPGP

    Les réducteurs planétaires de la série HPGP sont disponibles en 6 tailles avec des rapports de réduction entre 4 et 45 et avec un couple d’accélération entre 10 et 2920 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

    Les HPGP, réducteurs planétaires aux performances améliorées, existent en trois versions pour la sortie : HPG-F0 avec flasque de sortie; HPG-J2 avec arbre de sortie sans clavette et HPG-J6 avec arbre de sortie avec clavette.

    Les HPGP sont conçus pour un montage facile sur tout type de moteur. Le réducteur planétaire et le moteur constituent une seule unité compacte, legère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

  • HPN

    L’accès à la précision Harmonic Drive®

    HPN

    Les réducteurs planétaires de la série HPN sont disponibles dans cinq tailles avec huit rapports de réduction entre 3 et 31, pour un couple d’accélération entre 9 et 752 Nm. Grâce à son jeu réduit inférieur à 5 arcmin (en un seul étage) ou à 7 arcmin (en deux étages), ce type de réducteur est idéal pour les applications qui nécessitent de la précision et un faible investissement.

    Le coeur de la série des réducteurs HPN est constitué d‘un réducteur planétaire à denture hélicoïdale, qui se caractérise par un fonctionnement calme et silencieux. Pour supporter sa charge de façon optimale, nous utilisons dans cette solution deux roulements à contacts obliques qui offrent un couple de renversement élevé. Les réducteurs graissés à vie s’adaptent facilement et à faible coût à la plupart des moteurs et servomoteurs du marché. Basés sur une grande capacité de couple et un jeu réduit, les réducteurs planétaires de la série HPN offrent une solution très compacte. 

    Avec ces nouveaux réducteurs planétaires économiques, nous élargissons notre gamme pour répondre à vos exigences de précision et de disponibilité.

  • HPF

    Hollow Shaft Unit Type

    HPF

    The hollow structure unit has been developed based on Harmonic Planetary®. The superior performance and specifications of HPG Series has been succeeded. Additionally, a hollow structure has been newly introduced to enjoy the shape advantage. The pass-through hole with the coaxial I/O shaft provides the compactly-designed devices to meet diversified customer needs, such as piping, wiring, and passing-through laser light or combining with a ball screw.