à première vue

Optimal pour vos applications

  • Solution technique simple
  • Réduction du nombre de composants
  • Qualité stable
  • Temps de cycle machine amélioré
  • Haute disponibilité
  • Productivité en hausse
  • Réduction du "coût total d'acquisition"
  • Réduction des frais de maintenance
  • Simplicité pour monter la charge
  • Coûts de production et de montage améliorés

Caractéristiques

  • Dynamique élevée
  • Liaison moteur directe
  • Permanent Precision®
  • Roulement de sortie intégré précontraint
Manuels techniques

Manuels techniques

Réducteurs planétaires HPGP

Télécharger PDF

Plans CAO 2D/3D

Aperçu des fichiers
2D/-3D-CAD pour votre conception

Téléchargement

Plus de téléchargements

Abschnitte

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Comparer les produits

Maintenant comparez!

Combinaisons

Tailles & Versions 11A 14A 20A 32A 50A 65A
Rapport de réduction 4
5
11
12
15
20
21
25
33
37
45
 
 
Spielklasse BL1
BL3
 
 
Version F0
J2
J6
J20
J60
 
 

Disponible

A la demande

Non disponbile

Données techniques

Code commande

Veuillez indiquer la référence de commande pour votre produit
personnalisé en fonction des spécifications désirées du produit.

Télécharger PDF

Taille Cartouche HPGP-11
Rapport de réduction i [] 5 21 37 45
Couple d'accélération TR [Nm] 10 13 13 13
Couple moyen TA [Nm] 6,7 8 8 8
Couple de calcul TN [Nm] 3,4 4,6 4,6 4,6
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 20 20 20 20
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 0,24 0,18 0,07 0,05
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 0,4 0,19 0,07 0,05
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 0,14 0,2 0,2 0,2
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 0,18 0,24 0,24 0,24
Erreur de linéarité [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5
Répétabilité [arcmin] < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5
Jeu [arcmin] ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 2,2 2,2 2,2 2,2
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 280 440 520 550
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 430 660 780 830
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 9,5 9,5 9,5 9,5
Taille Cartouche HPGP-14
Rapport de réduction i [] 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 30 30 30 30 30 30
Couple moyen TA [Nm] 17 20 20 20 20 20
Couple de calcul TN [Nm] 7,8 10 12 12 13 13
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 56 56 56 56 56 56
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 1,7 1,8 1,6 0,9 0,29 0,27
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 2,3 1,9 1,7 0,93 0,3 0,28
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 0,42 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 0,54 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Erreur de linéarité [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Répétabilité [arcmin] < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 470 600 650 720 830 910
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 700 890 980 1080 1240 1360
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3
Taille Cartouche HPGP-20
Rapport de réduction i [] 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 133 133 133 133 133 133
Couple moyen TA [Nm] 47 60 70 73 80 80
Couple de calcul TN [Nm] 21 26 32 33 39 39
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 217 217 217 217 217 217
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 16 17 15 7,1 2,9 2,2
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 20 17 16 7,3 3 2,3
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 1,2 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 1,6 1,9 1,9 1,9 2 1,9
Erreur de linéarité [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 18 18 18 18 18 18
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 980 1240 1360 1510 1729 1890
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 1460 1850 2030 2250 2580 2830
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 183 183 183 183 183 183
Taille Cartouche HPGP-32
Rapport de réduction i [] 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 400 400 400 400 400 400
Couple moyen TA [Nm] 200 226 226 226 266 266
Couple de calcul TN [Nm] 87 104 122 130 143 143
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 650 650 650 650 650 650
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 80 100 74 35 17 12
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 110 110 77 37 17 12
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 3 3,7 3,7 3,7 4 3,7
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 4,4 5,1 5,1 5,1 5,4 5,1
Erreur de linéarité [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 74 74 74 74 74 74
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 1900 2410 2640 2920 3340 3670
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 2830 3590 3940 4360 4990 5480
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 452 452 452 452 452 452
Taille Cartouche HPGP-50
Rapport de réduction i [] 5 11 15 21 33 45
Couple d'accélération TR [Nm] 1130 1130 1130 1130 1130 1130
Couple moyen TA [Nm] 452 532 600 665 665 665
Couple de calcul TN [Nm] 226 266 306 346 359 359
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 490 400 350 160 72 50
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 620 420 370 170 75 52
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 10 12 12 12 12 12
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 13 15 15 15 15 15
Erreur de linéarité [arcmin] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 470 470 470 470 470 470
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 4350 5500 6050 6690 7660 8400
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 6490 8220 9030 9980 11400 12500
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 1076 1076 1076 1076 1076 1076
Taille Cartouche HPGP-65
Rapport de réduction i [] 4 5 12 15 20 25
Couple d'accélération TR [Nm] 2920 2920 2920 2920 2920 2920
Couple moyen TA [Nm] 1200 1330 1460 1730 2000 2000
Couple de calcul TN [Nm] 605 705 798 971 1060 1130
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 2500 3000 3000 3000 3000 3000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) Jin [x10-6 kgm2] 3100 2100 2000 1900 730 680
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) Jin [x10-6 kgm2] 4600 3000 2200 2000 780 720
Moment d'inertie avec flasque de sortie (F0) m [kg] 22 22 37 37 37 37
Moment d'inertie avec arbre de sortie (Jx) m [kg] 32 32 47 47 47 47
Erreur de linéarité [arcmin] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Répétabilité [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Jeu [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 8860 9470 12300 13100 14300 15300
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 13200 14100 18300 19600 21400 22900
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 3900 3900 3900 3900 3900 3900
  • Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

  • Comparer les produits

    Comparer les produits

    Maintenant comparez!

  • Guide produits

    A deux pas du produit adéquat

    Guide produits

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser:

  • HPG

    La série avec des faibles rapports de réduction pour une grande dynamique

    HPG

    Les réducteurs planétaires de la série HPG sont disponibles en 6 tailles avec 12 rapports de réduction entre 3 et 50 et avec un couple d’accélération entre 7,8 et 2200 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

    Les HPG existent en trois versions pour la sortie : HPG-F0 avec flasque de sortie ; HPG-J2 avec arbre de sortie sans clavette et HPG-J6 avec arbre de sortie avec clavette. Les HPG existent en deux versions pour l'entrée : adaptation moteur et version -U1 avec arbre d'entrée.

    Les HPG sont conçus pour un montage facile sur tout type de moteur. Le réducteur planétaire et le moteur constituent une seule unité compacte, legère et intégrable directement avec son roulement de sortie. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

  • HPN

    L’accès à la précision Harmonic Drive®

    HPN

    Les réducteurs planétaires de la série HPN sont disponibles dans cinq tailles avec huit rapports de réduction entre 3 et 31, pour un couple d’accélération entre 9 et 752 Nm. Grâce à son jeu réduit inférieur à 5 arcmin (en un seul étage) ou à 7 arcmin (en deux étages), ce type de réducteur est idéal pour les applications qui nécessitent de la précision et un faible investissement.

    Le coeur de la série des réducteurs HPN est constitué d‘un réducteur planétaire à denture hélicoïdale, qui se caractérise par un fonctionnement calme et silencieux. Pour supporter sa charge de façon optimale, nous utilisons dans cette solution deux roulements à contacts obliques qui offrent un couple de renversement élevé. Les réducteurs graissés à vie s’adaptent facilement et à faible coût à la plupart des moteurs et servomoteurs du marché. Basés sur une grande capacité de couple et un jeu réduit, les réducteurs planétaires de la série HPN offrent une solution très compacte. 

    Avec ces nouveaux réducteurs planétaires économiques, nous élargissons notre gamme pour répondre à vos exigences de précision et de disponibilité.

  • HPF

    Hollow Shaft Unit Type

    HPF

    The hollow structure unit has been developed based on Harmonic Planetary®. The superior performance and specifications of HPG Series has been succeeded. Additionally, a hollow structure has been newly introduced to enjoy the shape advantage. The pass-through hole with the coaxial I/O shaft provides the compactly-designed devices to meet diversified customer needs, such as piping, wiring, and passing-through laser light or combining with a ball screw.