;
Applications Technologie Produits Téléchargements Services Presse Notre société

HPN

L’accès à la précision Harmonic Drive®

Les réducteurs planétaires de la série HPN sont disponibles dans cinq tailles avec huit rapports de réduction entre 3 et 31, pour un couple d’accélération entre 9 et 752 Nm. Grâce à son jeu réduit inférieur à 5 arcmin (en un seul étage) ou à 7 arcmin (en deux étages), ce type de réducteur est idéal pour les applications qui nécessitent de la précision et un faible investissement.

Le coeur de la série des réducteurs HPN est constitué d‘un réducteur planétaire à denture hélicoïdale, qui se caractérise par un fonctionnement calme et silencieux. Pour supporter sa charge de façon optimale, nous utilisons dans cette solution deux roulements à contacts obliques qui offrent un couple de renversement élevé. Les réducteurs graissés à vie s’adaptent facilement et à faible coût à la plupart des moteurs et servomoteurs du marché. Basés sur une grande capacité de couple et un jeu réduit, les réducteurs planétaires de la série HPN offrent une solution très compacte. 

Avec ces nouveaux réducteurs planétaires économiques, nous élargissons notre gamme pour répondre à vos exigences de précision et de disponibilité.

Avantages et caractéristiques

Optimal pour vos applications

  • Compétitivité accrue
  • Temps de cycle machine amélioré
  • Silencieux
  • Montage moteur compact
  • Utilisation de servomoteurs standards
  • Montage simplifié
  • Montage rapide
  • Rapport qualité prix optimal

Caractéristiques

  • Sans jeu
  • Haute dynamique
  • Courts délais de livraison
  • Liaison moteur directe
  • Design compact

Manuels techniques

 Manuels techniques

Réducteurs planétaires de la série HPN

Télécharger PDF

Combinaisons

Tailles & Versions 11A 14A 20A 32A 40A
Rapport de réduction 3
4
5
7
10
13
16
20
21
30
31
 
 
Version J6
J8
 
 

Disponible

A la demande

Non disponbile

Données techniques

Code commande

Veuillez indiquer la référence de commande pour votre produit
personnalisé en fonction des spécifications désirées du produit.

Télécharger PDF
Taille Cartouche HPN-11
Rapport de réduction i [] 4 5 7 10 16 20 30
Couple d'accélération TR [Nm] 14 16 11 9 24 24 26
Couple de calcul TN [Nm] 14 14 11 9 18 22 25
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 40 40 40 40 40 40 40
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Poids m [kg] 0,44 0,44 0,44 0,44 0,57 0,57 0,57
Jeu [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 7 < 7 < 7
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 2 2 2 2 2 2 2
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 240 260 280 320 360 400 480
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 280 320 360 420 460 560 640
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 5,7 6,1 6,6 7,6 8,5 9,5 11
Taille Cartouche HPN-14
Rapport de réduction i [] 3 4 5 7 10 13 21 31
Couple d'accélération TR [Nm] 25 50 50 37 18 43 50 38
Couple de calcul TN [Nm] 22 28 29 30 18 30 30 30
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 89 110 107 100 79 106 99 101
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Poids m [kg] 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,3 1,3 1,3
Jeu [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 7 < 7 < 7
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 380 420 450 510 570 630 740 840
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 340 380 410 480 560 630 780 900
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 11 12 13 14 16 18 21 24
Taille Cartouche HPN-20
Rapport de réduction i [] 3 4 5 7 10 13 21 31
Couple d'accélération TR [Nm] 74 130 149 113 54 130 147 113
Couple de calcul TN [Nm] 51 80 80 80 54 80 80 80
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 226 256 256 256 216 256 256 256
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Poids m [kg] 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,2 3,2 3,2
Jeu [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 7 < 7 < 7
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 26 26 26 26 26 26 26 26
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 830 920 1000 1100 1230 1350 1600 1800
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 900 1100 1200 1400 1600 1850 2100 2200
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 31 35 38 41 46 51 60 68
Taille Cartouche HPN-32
Rapport de réduction i [] 3 4 5 7 10 13 21 31
Couple d'accélération TR [Nm] 254 376 376 376 185 376 376 376
Couple de calcul TN [Nm] 153 198 200 200 185 200 200 200
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 625 625 625 625 625 625 625 625
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Poids m [kg] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,2 7,2 7,2
Jeu [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 7 < 7 < 7
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 94 94 94 94 94 94 94 94
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 1800 1900 2000 2300 2600 2900 3400 3900
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 2000 2300 2500 2900 3200 3600 3800 3800
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 86 91 96 110 125 139 163 187
Taille Cartouche HPN-40
Rapport de réduction i [] 3 4 5 7 10 13 21 31
Couple d'accélération TR [Nm] 752 752 752 752 509 752 752 752
Couple de calcul TN [Nm] 440 460 480 510 480 530 620 700
Couple d’arrêt d’urgence TM [Nm] 1137 1265 1265 829 829 823 1029 1097
Vitesse d'entrée maximale (grasse) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée moyenne (grasse) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Poids m [kg] 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 16,0 16,0 16,0
Jeu [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 7 < 7 < 7
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 143 143 143 143 143 143 143 143
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 2800 3100 3400 3800 4200 4500 5000 5500
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 2700 3000 3300 3800 4200 4500 5000 5400
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 202 223 245 274 302 324 360 396

Téléchargements

 Manuels techniques

Manuels techniques

Réducteurs planétaires de la série HPN

Télécharger PDF
 Manuels techniques

Brochures produit

Réducteurs planétaires de la série HPN

Télécharger PDF

Plans CAO 2D/3D

Aperçu des fichiers
2D/-3D-CAD pour votre conception

Téléchargement

Plus de téléchargements



Télécharger PDF


Télécharger PDF

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Votre demande

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Votre demande

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Votre demande

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Votre demande

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Votre demande

Comparer les produits

Sélectionnez les types de produits, leurs tailles, leurs rapports de réduction et comparez les.

Maintenant comparez!

Test

Text Sub

360°

Aperçu

Test

Text Sub

;

Comparer les produits

Veuillez sélectionner les produits que vous souhaitez comparer et définissez leur tailles et leur rapport de réduction.


Tous les termes techniques sont détaillés dans le manuel technique.