;
Applications Technologie Produits Téléchargements Services Presse Notre société

HDUF

HDUF/FB Series Component Type

The HDUF/FB Series Component Type has pursued flatness and thinness. It consists of four parts and operates using the same principle as the cup type series. The flexspline of the pancake type is shaped like the flexspline of the cup type with a cut bottom and is structured to have an additional circular spline with the same number of teeth as the flexspline.

Avantages et caractéristiques

Optimised for your applications

  • Optimal design solution
  • Lower production costs
  • Small machine footprint
  • Consistent product quality

Features

  • Flat and thin shape
  • Compact and simple design
  • High positioning and rotational accuracies
  • Coaxial input and output

Données techniques

There are no products matching the selection.

Plus de téléchargements



Télécharger PDF


Télécharger PDF

Comparer les produits

Sélectionnez les types de produits, leurs tailles, leurs rapports de réduction et comparez les.

Maintenant comparez!

Test

Text Sub

360°

Aperçu

Test

Text Sub

;

Comparer les produits

Veuillez sélectionner les produits que vous souhaitez comparer et définissez leur tailles et leur rapport de réduction.


Tous les termes techniques sont détaillés dans le manuel technique.