à première vue

Optimal pour vos applications

  • Réduction des coûts matières
  • Qualité des produits améliorée
  • Moins de défauts
  • Qualité stable
  • Haute disponibilité
  • Réduction du "coût total d'acquisition"
  • Réduction des frais de maintenance
  • Fiabilité augmentée
  • Solution technique optimale
  • Montage simplifié
  • Temps de mise en service réduit
  • Accélération de votre "Time to Market"
  • Flexibilité pour l'automatisme
  • Meilleure efficacité énergétique
  • Coûts de production améliorés

Caractéristiques

  • Excellente précision pendant toute la durée de vie
  • Arbre creux de grand diamètre
  • Facile à adapter
  • Contrôleur disponible
  • Différents codeurs moteur
  • Compatibilité avec les contrôleurs du marché
  • Dynamique élevée
  • Compact, léger
Manuels techniques

Manuels techniques

Télécharger PDF

Plans CAO 2D/3D

Aperçu des fichiers
2D/-3D-CAD pour votre conception

Téléchargement

Plus de téléchargements

Abschnitte

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Comparer les produits

Maintenant comparez!

Combinaisons

Tailles & Versions 0083A 0200A 0390A 0800A 1100A
Bobinage moteu AM
AR
AU
AX
 
 
Connecteurs H
L
 
 
Codeur moteur CDO
 
 
Schutzart 54
65
 
 
Frein B
 
 

Disponible

A la demande

Non disponbile

Données techniques

Code commande

Veuillez indiquer la référence de commande pour votre produit
personnalisé en fonction des spécifications désirées du produit.

Télécharger PDF

Taille Cartouche Servomotor CHM-0083A
Classe de protection IP 54 65
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 2,9 2,8
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 6500 6500
Couple nominal TN [Nm] 0,6 0,4
Vitesse nominale nN [min-1] 3000 3000
Couple de maintien T0 [Nm] 0,8 0,7
Moment d'inertie sans frein Jout [kgm2] 0,000094 0,000094
Moment d'inertie avec frein Jout [kgm2] 0,000121 0,000121
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 1 1
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 21 21
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 220 220
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 180 180
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 6,7 6,7
Taille Cartouche Servomotor CHM-0200A
Classe de protection IP 54 65
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 6,4 6,4
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 5600 5600
Couple nominal TN [Nm] 1,4 1,1
Vitesse nominale nN [min-1] 3000 3000
Couple de maintien T0 [Nm] 0,00018 1,7
Moment d'inertie sans frein Jout [kgm2] 0,00032 0,00032
Moment d'inertie avec frein Jout [kgm2] 4,16 0,000416
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 2 2
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 35,5 35,5
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 310 310
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 210 210
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 9,4 9,4
Taille Cartouche Servomotor CHM-0390A
Classe de protection IP 54 65
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 11,3 11,2
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 4000 4000
Couple nominal TN [Nm] 2,5 1,9
Vitesse nominale nN [min-1] 3000 3000
Couple de maintien T0 [Nm] 3,9 3,7
Moment d'inertie sans frein Jout [kgm2] 0,0008 0,0008
Moment d'inertie avec frein Jout [kgm2] 0,00099 0,00099
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 5 5
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 42 42
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 350 350
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 220 220
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 12 12
Taille Cartouche Servomotor CHM-0800A
Classe de protection IP 54 65
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 27 27
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 4000 4000
Couple nominal TN [Nm] 7 6
Vitesse nominale nN [min-1] 3000 3000
Couple de maintien T0 [Nm] 8 7,9
Moment d'inertie sans frein Jout [kgm2] 0,00139 0,00139
Moment d'inertie avec frein Jout [kgm2] 0,00166 0,00166
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 5 5
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 46 46
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 450 450
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 280 280
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 22,5 22,5
Taille Cartouche Servomotor CHM-1100A
Classe de protection IP 54 65
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 37 37
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 4000 4000
Couple nominal TN [Nm] 10,5 9,6
Vitesse nominale nN [min-1] 3000 3000
Couple de maintien T0 [Nm] 11 11
Moment d'inertie sans frein Jout [kgm2] 0,00173 0,00173
Moment d'inertie avec frein Jout [kgm2] 0,0018 0,0018
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 10 10
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 46 46
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 450 450
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 280 280
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 27 27

Länge (ohne Bremse) L [mm] 83,3
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 103,3
Gewicht ohne Bremse m [kg] 1,3
Gewicht mit Bremse m [kg] 2
Länge (ohne Bremse) L [mm] 92,5
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 120
Gewicht ohne Bremse m [kg] 2,9
Gewicht mit Bremse m [kg] 4,1
Länge (ohne Bremse) L [mm] 97,5
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 116,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 4,7
Gewicht mit Bremse m [kg] 6,8
Länge (ohne Bremse) L [mm] 113,2
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 132,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 7,3
Gewicht mit Bremse m [kg] 10,9
Länge (ohne Bremse) L [mm] 123,2
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 144,2
Gewicht ohne Bremse m [kg] 8,9
Gewicht mit Bremse m [kg] 12,6

Codeur moteur

Encoder
Type Inkrementell
Code CDO
Herstellerbezeichnung CCK
Datenschnittstelle -
Spannungsversorgung 5 VDC ±10%
Inkrementalsignale 1 Vss
Signalform sinusförmig
Strichzahl 1024
Kommutierungssignale 1 x C+D 1 Vss
Referenzsignal 1 x R
Absolute Positionswerte / U -
Umdrehungen -

Compatibilité avec les contrôleurs

Choisissez votre fournisseur

Product Harmonic Drive AG-YukonDrive® Siemens-SINAMICS S120 Bosch-Rexroth IndraDrive Beckhoff-AX 5000 B&R-ACOPOS NUM-MDLUX LTi Drives-ServoOne Elmo-Gold series SEW EURODRIVE-MOVIDRIVE Lenze-9400 Metronix-ARS 2000 Parker-COMPAX KOLLMORGEN-AKD Fanuc-SVx Mitsubishi-MDS
Servomotor CHM
Controller Compatbility
DC Bus Voltage
18 VDC
24 ... 48 VDC
24 VDC
320 VDC
36 VDC
42 VDC
48 VDC
560 VDC
Motor Feedback
EnDat® + SIN/COS
EnDat® 2.1/01 SIE
EnDat® 2.2/22 MZE
EnDat® 2.2/22 SZE
HIPERFACE®
Inkrement. SIN/COS
Inkrement. TTL
Inkremental TTL DCO
Resolver 2-pole ROO
Resolver 2-polig
SSI + SIN/COS MGS
Temperature Sensor
KTY 84-130
PTC

A la demande

Disponible

  • Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

  • Comparer les produits

    Comparer les produits

    Maintenant comparez!

  • Guide produits

    A deux pas du produit adéquat

    Guide produits

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser:

  • TorkDrive®

    Moteurs couple

    TorkDrive®

    Les moteurs couple de la série TorkDrive® sont des moteurs à intégrer livrés en deux éléments séparés : rotor et stator. Des versions spéciales avec carter, roulement de sortie et codeur sont disponibles. Le grand nombre de paires de pôles de ces moteurs couple permet d’obtenir un couple élevé à basse et moyenne vitesse.

    Ils sont disponibles en 5 tailles avec un couple d’accélération entre 19 Nm et 600 Nm.

    L’arbre creux de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc.. En standard les moteurs couple sont refroidis par circulation d’eau. Cela permet non seulement d'augmenter la densité de puissance mais aussi de minimiser l'échauffement dans la machine.