à première vue

Optimal pour vos applications

  • Réduction des coûts matières
  • Qualité des produits améliorée
  • Moins de défauts
  • Qualité stable
  • Haute disponibilité
  • Réduction du "coût total d'acquisition"
  • Réduction des frais de maintenance
  • Fiabilité améliorée
  • Meilleure efficacité énergétique
  • Diminution des coûts de production
  • Emprise machine au sol diminuée
  • Solution technique optimale
  • Montage simplifié

Caractéristiques

  • Excellente précision pendant toute la durée de vie
  • Arbre creux de grand diamètre
  • Compact, léger
  • Facile à adapter
  • Dynamique élevée
Manuels techniques

Manuels techniques

Télécharger PDF

Plans CAO 2D/3D

Aperçu des fichiers
2D/-3D-CAD pour votre conception

Téléchargement

Plus de téléchargements

Abschnitte

Des questions sur le produit?

Des questions sur le produit?

Des questions sur le produit?

Des questions sur le produit?

Des questions sur le produit?

Comparer les produits

Maintenant comparez!

Combinaisons

Tailles & Versions 100A 140A 210A 290A 370A
Longueur du rotor 30
50
70
 
 
Bobinage moteu AA
EA
 
 
Chemise réfrigérante C
O (ohne)
 
 

Disponible

A la demande

Non disponbile

Données techniques

Code commande

Veuillez indiquer la référence de commande pour votre produit
personnalisé en fonction des spécifications désirées du produit.

Télécharger PDF

Taille Cartouche TorkDrive®-100A
Longueur du rotor 30-AA 50-AA 70-AA
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 19 38 50
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 2000 2000 2000
Puissance maximale Pmax [kW] 1,8 3,6 6,8
Courant maximal Imax [A] 6 12 18
Couple nominal TN [Nm] 10 17 26
Vitesse nominale nN [min-1] 1400 1500 1700
Puissance nominale PN [kW] 1,5 2,7 4,6
Tension nominale UN [Veff] 425 425 425
Courant nominal IN [A] 3 5 8
Couple de maintien T0 [Nm] 7,1 12,2 18,2
Nombre de paires de pôles p 11 11 11
Moment d'inertie du rotor J [x10-4 kgm2] 3,9 6,4 9
Poids du stator avec cooling jacket m [kg] 1,45 2,1 2,9
Poids du stator sans cooling jacket m [kg] 1 1,6 2,2
Poids du rotor m [kg] 0,3 0,6 0,8
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Méthode de refroidissement   Eau Eau Eau
Taille Cartouche TorkDrive®-140A
Longueur du rotor 30-AA 50-AA 70-AA
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 32 53 73
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 1500 1500 1500
Puissance maximale Pmax [kW] 5 8,3 10,7
Courant maximal Imax [A] 18 36 36
Couple nominal TN [Nm] 21 35 48
Vitesse nominale nN [min-1] 1500 1500 1500
Puissance nominale PN [kW] 3,3 5,5 7,5
Tension nominale UN [Veff] 334 266 359
Courant nominal IN [A] 9 18 18
Couple de maintien T0 [Nm] 14,8 24,7 33,9
Nombre de paires de pôles p 11 11 11
Moment d'inertie du rotor J [x10-4 kgm2] 10 17,3 24,2
Poids du stator avec cooling jacket m [kg] 3,4 4,8 6,2
Poids du stator sans cooling jacket m [kg] 2,8 4 5,2
Poids du rotor m [kg] 0,7 1,1 1,6
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Méthode de refroidissement   Eau Eau Eau
Taille Cartouche TorkDrive®-210A
Longueur du rotor 30-AA 50-AA 70-AA
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 104 170 220
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 1000 1000 1000
Puissance maximale Pmax [kW] 10,9 12,5 23
Courant maximal Imax [A] 36 36 56
Couple nominal TN [Nm] 61 100 133
Vitesse nominale nN [min-1] 1000 1000 1000
Puissance nominale PN [kW] 6,4 10,5 13,9
Tension nominale UN [Veff] 288 425 338
Courant nominal IN [A] 18 18 30
Couple de maintien T0 [Nm] 43 71 94
Nombre de paires de pôles p 22 22 22
Moment d'inertie du rotor J [x10-4 kgm2] 100 160 220
Poids du stator avec cooling jacket m [kg] 4,8 6,8 8,8
Poids du stator sans cooling jacket m [kg] 3,6 5,4 7,2
Poids du rotor m [kg] 1,6 2,4 3
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Méthode de refroidissement   Eau Eau Eau
Taille Cartouche TorkDrive®-290A
Longueur du rotor 30-AA 50-AA 70-AA
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 177 296 404
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 800 800 800
Puissance maximale Pmax [kW] 14,8 19,2 31,3
Courant maximal Imax [A] 56 56 85
Couple nominal TN [Nm] 120 200 267
Vitesse nominale nN [min-1] 800 750 800
Puissance nominale PN [kW] 10,1 15,7 22,4
Tension nominale UN [Veff] 270 425 382
Courant nominal IN [A] 30 30 45
Couple de maintien T0 [Nm] 85 141 189
Nombre de paires de pôles p 33 33 33
Moment d'inertie du rotor J [x10-4 kgm2] 240 390 560
Poids du stator avec cooling jacket m [kg] 14,8 18,8 23,8
Poids du stator sans cooling jacket m [kg] 9,6 12,6 16,7
Poids du rotor m [kg] 2 3,2 4,6
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Méthode de refroidissement   Eau Eau Eau
Taille Cartouche TorkDrive®-370A
Longueur du rotor 30-AA 50-AA 70-AA
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 255 425 600
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 800 800 800
Puissance maximale Pmax [kW] 21,4 24 31,4
Courant maximal Imax [A] 85 85 113
Couple nominal TN [Nm] 184 306 435
Vitesse nominale nN [min-1] 800 640 600
Puissance nominale PN [kW] 15,4 20,5 27,3
Tension nominale UN [Veff] 313 425 425
Courant nominal IN [A] 45 45 60
Couple de maintien T0 [Nm] 130 216 308
Nombre de paires de pôles p 33 33 33
Moment d'inertie du rotor J [x10-4 kgm2] 580 980 1380
Poids du stator avec cooling jacket m [kg] 20,4 26,7 33
Poids du stator sans cooling jacket m [kg] 14 19,2 24,3
Poids du rotor m [kg] 2,9 4,9 6,9
Température ambiante (fonctionnement) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Méthode de refroidissement   Eau Eau Eau
  • Des questions sur le produit?

    Des questions sur le produit?

    Des questions sur le produit?

    Des questions sur le produit?

    Des questions sur le produit?

  • Comparer les produits

    Comparer les produits

    Maintenant comparez!

  • Guide produits

    A deux pas du produit adéquat

    Guide produits

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser:

  • Servomotor CHM

    Moteurs à arbre creux, rapides avec une faible ondulation de couple

    Servomotor CHM

    Le servomoteur CHM se caractérise par son bobinage réparti, son codeur haute résolution et son arbre creux de grand diamètre. Ils sont disponibles en 5 tailles avec un couple d’accélération entre 2,8 Nm et 37 Nm et avec des vitesses jusqu’à 6500 tr/min-1.

    La série CHM offre de nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application : bobinage moteur, codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs.

    La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive® a été spécialement développé pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

    L’arbre creux intégré de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc..

    L'IP élevé ainsi que les traitements de protection des surfaces extérieures de ces moteurs permettent de les utiliser dans des environnements sévères.