à première vue

Optimal pour vos applications

  • Fiabilité augmentée
  • Temps de mise en service réduit
  • Accélération de votre "Time to Market"
  • Flexibilité pour l'automatisme
  • Solution technique optimale
  • Charge facile à fixer
  • Coûts de production et de montage améliorés
  • Réduction des coûts matières
  • Qualité des produits améliorée
  • Moins de défauts
  • Qualité stable
  • Haute disponibilité
  • Réduction du "coût total d'acquisition"
  • Réduction des frais de maintenance
  • Réduction du nombre de composants

Caractéristiques

  • Arbre creux de grand diamètre
  • Contrôleur disponible
  • Différents codeurs moteur
  • Roulement de sortie intégré pour reprise de charge
  • Excellente précision pendant toute la durée de vie
  • Compact, léger
  • Facile à adapter
  • Compatibilité avec les contrôleurs du marché
Manuels techniques

Manuels techniques

Télécharger PDF

Plans CAO 2D/3D

Aperçu des fichiers
2D/-3D-CAD pour votre conception

Téléchargement

Plus de téléchargements

Abschnitte

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Comparer les produits

Maintenant comparez!

Combinaisons

Tailles & Versions 17C 25C 32C 40C
Rapport de réduction 50
100
160
 
 
Bobinage moteur et connecteurs H
L
 
 
Codeur moteur C1024
D250
M128P
M512P
US250
 
 
Frein B
 
 
Option codeur EC
 
 
Option câbles/connecteurs K
R
S
 
 

Disponible

A la demande

Non disponbile

Données techniques

Code commande

Veuillez indiquer la référence de commande pour votre produit
personnalisé en fonction des spécifications désirées du produit.

Télécharger PDF

Taille Cartouche FHA-17C
Codeur moteur   C1024 C1024 C1024
Rapport de réduction i [] 50 100 160
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 39 57 64
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 96 48 30
Couple de maintien T0 [Nm] 17 28 30
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 25 49 78
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 18 18 18
Erreur de linéarité [arcmin] < 1 < 0,7 < 0,7
Lost Motion [arcmin] < 2 < 2 < 2
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 20 25 25
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 2801 2801 2801
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 4180 4180 4180
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 188 188 188
Taille Cartouche FHA-25C
Codeur moteur   C1024 C1024 C1024
Rapport de réduction i [] 50 100 160
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 151 233 261
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 90 45 28
Couple de maintien T0 [Nm] 42 86 102
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 49 98 157
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 32 32 32
Erreur de linéarité [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5
Lost Motion [arcmin] < 2 < 2 < 2
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 84 110 110
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 4668 4668 4668
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 6967 6967 6967
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 370 370 370
Taille Cartouche FHA-32C
Codeur moteur   C1024 C1024 C1024
Rapport de réduction i [] 50 100 160
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 281 398 453
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 80 40 25
Couple de maintien T0 [Nm] 73 151 232
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 75 150 240
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 35 35 35
Erreur de linéarité [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5
Lost Motion [arcmin] < 2 < 2 < 2
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 150 200 200
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 6250 6250 6250
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 9328 9328 9328
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 530 530 530
Taille Cartouche FHA-40C
Codeur moteur   C1024 C1024 C1024
Rapport de réduction i [] 50 100 160
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 450 690 823
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 70 35 22
Couple de maintien T0 [Nm] 122 256 345
Couple de maintien du frein TBr [Nm] 108 216 346
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 45 45 45
Erreur de linéarité [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5
Lost Motion [arcmin] < 2 < 2 < 2
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 300 370 370
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 11644 11644 11644
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 17379 17379 17379
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 690 690 690

Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,27 1,09 2,78
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,2 0,8 2,04
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,24 0,96 2,5
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,17 0,67 1,7
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,24 0,96 2,5
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,17 0,67 1,7
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,57 2,3 5,88
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,5 2,0 5,12
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,57 2,3 5,88
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,5 2,0 5,12

Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 1,09 4,34 11,1
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,86 3,45 8,82
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 1,0 4,1 10,6
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,8 3,2 8,3
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 1,0 4,1 10,6
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,8 3,2 8,3
Untersetzung i [] 50 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 1,09 11,1
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 1,15 11,8
Untersetzung i [] 50 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 1,09 11,1
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 1,15 11,8

Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 2,2 8,9 22,8
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 1,87 7,5 19,2
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 2,1 8,4 22,0
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 1,8 7,1 18,1
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 2,1 8,4 22,0
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 1,8 7,1 18,1
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 2,50 10,2 26,1
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 2,20 8,8 22,5
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 2,50 10,2 26,1
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 2,20 8,8 22,5

Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 5,7 22,6 57,9
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 5,0 20,0 51,2
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 5,5 22,0 57,0
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 4,9 19,5 50,0
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 5,5 22,0 57,0
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 4,9 19,5 50,0
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 5,9 23,6 60,4
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 5,2 21,0 53,7
Untersetzung i [] 50 100 160
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 5,9 23,6 60,4
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 5,2 21,0 53,7
Länge (ohne Bremse) L [mm] 100
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 115,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 2,8
Gewicht mit Bremse m [kg] 3,2
Länge (ohne Bremse) L [mm] 78 ±1
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 93,5 ±1
Gewicht ohne Bremse m [kg] 2,5
Gewicht mit Bremse m [kg] 2,9
Länge (ohne Bremse) L [mm] 78 ±1
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 93,5 ±1
Gewicht ohne Bremse m [kg] 2,5
Gewicht mit Bremse m [kg] 2,9
Länge (ohne Bremse) L [mm] 100
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 115,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 2,8
Gewicht mit Bremse m [kg] 3,2
Länge (ohne Bremse) L [mm] 100
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 115,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 2,8
Gewicht mit Bremse m [kg] 3,2
Länge (ohne Bremse) L [mm] 115
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 134,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 4,3
Gewicht mit Bremse m [kg] 5,1
Länge (ohne Bremse) L [mm] 90,5 ±1
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 100 ±1
Gewicht ohne Bremse m [kg] 4,0
Gewicht mit Bremse m [kg] 4,8
Länge (ohne Bremse) L [mm] 90,5 ±1
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 100 ±1
Gewicht ohne Bremse m [kg] 4,0
Gewicht mit Bremse m [kg] 4,8
Länge (ohne Bremse) L [mm] 114,5
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 134,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 4,3
Gewicht mit Bremse m [kg] 5,1
Länge (ohne Bremse) L [mm] 114,5
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 134,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 4,3
Gewicht mit Bremse m [kg] 5,1
Länge (ohne Bremse) L [mm] 135
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 155,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 6,7
Gewicht mit Bremse m [kg] 7,6
Länge (ohne Bremse) L [mm] 111,5 ±1
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 132 ±1
Gewicht ohne Bremse m [kg] 6,5
Gewicht mit Bremse m [kg] 7,4
Länge (ohne Bremse) L [mm] 111,5 ±1
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 132 ±1
Gewicht ohne Bremse m [kg] 6,5
Gewicht mit Bremse m [kg] 7,4
Länge (ohne Bremse) L [mm] 134,5
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 155
Gewicht ohne Bremse m [kg] 6,7
Gewicht mit Bremse m [kg] 7,6
Länge (ohne Bremse) L [mm] 134,5
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 155
Gewicht ohne Bremse m [kg] 6,7
Gewicht mit Bremse m [kg] 7,6
Länge (ohne Bremse) L [mm] 152,5
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 173,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 12,2
Gewicht mit Bremse m [kg] 14,2
Länge (ohne Bremse) L [mm] 127 ±1
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 148 ±1
Gewicht ohne Bremse m [kg] 12
Gewicht mit Bremse m [kg] 14
Länge (ohne Bremse) L [mm] 127 ±1
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 148 ±1
Gewicht ohne Bremse m [kg] 12
Gewicht mit Bremse m [kg] 14
Länge (ohne Bremse) L [mm] 152,5
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 173,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 12,2
Gewicht mit Bremse m [kg] 14,2
Länge (ohne Bremse) L [mm] 152,5
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 173,5
Gewicht ohne Bremse m [kg] 12,2
Gewicht mit Bremse m [kg] 14,2

Codeur moteur

Encoder
Type Inkrementell Inkrementell Inkrementell Multiturn Absolut Multiturn Absolut
Code C1024 D250 US250 M128P M512P
Herstellerbezeichnung CCK SKM36 EQN 1125
Datenschnittstelle - HIPERFACE® EnDat® 2.2/01
Spannungsversorgung 5 VDC ±10% 5 VDC ±5% 5 VDC ±5% 7 ... 12 VDC 3,6 - 14 VDC
Inkrementalsignale 1 Vss RS422 RS422 0,8 ... 1,1 1 Vss
Signalform sinusförmig Rechteck Rechteck sinusförmig sinusförmig
Strichzahl 1024 2500 2500 128 512
Kommutierungssignale 1 x C+D 1 Vss 6 x U, V, W 6 x U, V, W - -
Referenzsignal 1 x R 1 x Z 1 x Z -
Absolute Positionswerte / U - 4096 (12 bit) 8192 (13 bit)
Umdrehungen - 4096 (12 bit) 4096 (12 bit)

Compatibilité avec les contrôleurs

Choisissez votre fournisseur

Product Harmonic Drive AG-YukonDrive® Siemens-SINAMICS S120 Bosch-Rexroth IndraDrive Beckhoff-AX 5000 B&R-ACOPOS NUM-MDLUX LTi Drives-ServoOne Elmo-Gold series SEW EURODRIVE-MOVIDRIVE Lenze-9400 Metronix-ARS 2000 Parker-COMPAX KOLLMORGEN-AKD Fanuc-SVx
FHA-C
Controller Compatbility
DC Bus Voltage
18 VDC
24 ... 48 VDC
24 VDC
320 VDC
36 VDC
42 VDC
48 VDC
560 VDC
Motor Feedback
EnDat® + SIN/COS
EnDat® 2.1/01 SIE
EnDat® 2.2/22 MZE
EnDat® 2.2/22 SZE
HIPERFACE®
Inkrement. SIN/COS
Inkrement. TTL
Inkremental TTL DCO
Resolver 2-pole ROO
Resolver 2-polig
SSI + SIN/COS MGS
Temperature Sensor
KTY 84-130
PTC

A la demande

Disponible

  • Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

  • Comparer les produits

    Comparer les produits

    Maintenant comparez!

  • Guide produits

    A deux pas du produit adéquat

    Guide produits

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser:

  • CHA

    Arbre creux de grand diamètre, roulement de sortie renforcé

    CHA

    Les servomoteurs avec arbre creux central de la série CHA se composent d’un moteur brushless et d’une cartouche de la série CPU-H. Ils sont disponibles en 8 tailles et 6 rapports de réduction entre 30 et 160 ; avec un couple d’accélération entre 9 et 1840 Nm. Le roulement de sortie à rouleaux croisés très résistant précontraint permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

    La série CHA offre de très nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application : bobinage moteur, codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs. La flexibilité dans le choix des  configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive® a été développé spécialement pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

    L’arbre creux intégré de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc… Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. Les hauts indices de protection de ces servomoteurs permettent de les utiliser dans des environnements sévères.

     

  • FHA-C Mini

    Mini servomoteur avec arbre creux

    FHA-C Mini

    Les servomoteurs avec arbre creux central de la série FHA-C Mini se composent d’un moteur brushless, d’un réducteur à intégrer de la série HFUC et d’un roulement de sortie spécialement développé.

    Ils sont disponibles en 3 tailles, avec les rapports de réduction 30, 50, 100 et avec un couple d’accélération entre 1,8 et 28 Nm. Le roulement de sortie à rouleaux croisés précontraint et résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

    L’arbre creux intégré peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’air comprimé, d’huile, etc.. Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

    Les contrôleurs YukonDrive® et HA-680 ont été spécialement développés pour assurer l’asservissement des mini servomoteurs Harmonic Drive®. Ils sont livrés paramétrés pour le servomoteur qu’ils pilotent et sont eux aussi disponibles avec de nombreuses options. Les mini servomoteurs FHA-C Mini sont de plus compatibles avec la plupart des contrôleurs du marché.

  • CHA-C

    Arbre creux de grand diamètre, roulement de sortie renforcé, nouveaux codeurs moteur

    CHA-C

    Les servomoteurs avec arbre creux central de la série CHA-C se composent d’un moteur brushless et d’une cartouche de la série CPU-H. Ils sont disponibles en 4 tailles et 6 rapports de réduction entre 30 et 160 ; avec un couple d’accélération entre 27 et 647 Nm. Le roulement de sortie à rouleaux croisés très résistant précontraint permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

    La série CHA-C offre de très nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application : bobinage moteur, codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs. La flexibilité dans le choix des  configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive® a été développé spécialement pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

    L’arbre creux intégré de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc… Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. Les hauts indices de protection de ces servomoteurs permettent de les utiliser dans des conditions environnementales.

     

  • CanisDrive®

    La référence en termes de densité de puissance, précision et durée de vie

    CanisDrive®

    Grâce à l’intégration, pour la première fois, des réducteurs de la série CobaltLine® dans les servomoteurs de Harmonic Drive AG, la série CanisDrive® entre dans une nouvelle dimension en termes de densité de puissance, de durée de vie et de fiabilité. Cette nouvelle série d’entraînements se distingue par une augmentation du couple maximal de 30%. A titre d’exemple, son prédécesseur le servomoteur CHA-20C-100 a un couple maximal de 82Nm alors que le nouveau CanisDrive®-20A-100 offre 107 Nm.De plus, le nouveau CanisDrive® offre une durée de vie de 40% plus longue. Ainsi, le temps d’utilisation d’un réducteur de taille 20 passe de 35 000 heures à 50 000 heures, ce qui augmente également la durée de vie de la machine.

    Outre ces qualités, tous les servomoteurs de notre nouvelle gamme CanisDrive® possèdent un arbre creux central de grand diamètre. Les servomoteurs se composent d’un servomoteur brushless et d’une cartouche de la série CobaltLine®-CPM. Ils sont disponibles en 6 tailles et 5 rapports de réduction entre 50 et 160 ; avec un couple d’accélération entre 23 à 841 Nm. Le roulement de sortie à rouleaux croisés très résistant précontraint permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. Les hauts indices de protection de ces servomoteurs permettent de les utiliser dans des environnements sévères.

    La série CanisDrive® offre de très nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application : bobinage moteur, codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs. La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché.Le contrôleur YukonDrive® a été développé spécialement pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

    .

;

Comparer les produits

Veuillez sélectionner les produits que vous souhaitez comparer et définissez leur tailles et leur rapport de réduction.


Tous les termes techniques sont détaillés dans le manuel technique.