à première vue

Optimal pour vos applications

  • Réduction des coûts matières
  • Meilleure efficacité énergétique
  • Diminution des coûts de production
  • Emprise machine au sol diminuée
  • Flexibilité pour l'automatisme
  • Qualité stable
  • Haute disponibilité
  • Réduction du "coût total d'acquisition"
  • Réduction des frais de maintenance

Caractéristiques

  • Compact, léger
  • Compatibilité avec les contrôleurs du marché
  • Excellente précision pendant toute la durée de vie
Manuels techniques

Manuels techniques

Télécharger PDF

Plans CAO 2D/3D

Aperçu des fichiers
2D/-3D-CAD pour votre conception

Téléchargement

Plus de téléchargements

Abschnitte

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Des questions sur le produit?

Veuillez choisir le rapport de réduction

Comparer les produits

Maintenant comparez!

Combinaisons

Tailles & Versions 5A 8A 11A 14A
Rapport de réduction 50
100
 
 
Bobinage moteu 01
 
 
Codeur moteur E256ML
E500ML
 
 

Disponible

A la demande

Non disponbile

Données techniques

Code commande

Veuillez indiquer la référence de commande pour votre produit
personnalisé en fonction des spécifications désirées du produit.

Télécharger PDF

Taille Cartouche PMA-11A
Rapport de réduction i [] 50 100
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 5 7,9
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 100 50
Couple de maintien T0 [Nm] 2,8 5,9
Erreur de linéarité [arcmin] < 2 < 2
Lost Motion [arcmin] < 3 < 3
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 1160 1400
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 245 245
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 196 196
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 2,7 2,7
Taille Cartouche PMA-14A
Rapport de réduction i [] 50 100
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 14 20
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 100 50
Couple de maintien T0 [Nm] 4,3 9,3
Erreur de linéarité [arcmin] < 2 < 2
Lost Motion [arcmin] < 3 < 3
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 2250 4270
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 392 392
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 392 392
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 4,9 4,9
Taille Cartouche PMA-5A
Rapport de réduction i [] 50 100
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 0,39 0,69
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 180 90
Couple de maintien T0 [Nm] 0,2 0,45
Erreur de linéarité [arcmin] < 4,5 < 4,5
Lost Motion [arcmin] < 4 < 4
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 55 100
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 59 59
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 29 29
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 0,3 0,3
Taille Cartouche PMA-8A
Rapport de réduction i [] 50 100
Couple maximal de sortie Tmax [Nm] 2,7 3,5
Vitesse maximale de sortie nmax [min-1] 120 60
Couple de maintien T0 [Nm] 0,96 2,06
Erreur de linéarité [arcmin] < 2,5 < 2,5
Lost Motion [arcmin] < 3 < 3
Rigidité torsionnelle K3 [x103 Nm/rad] 389 690
Température ambiante (fonctionnement) [°C] 0 ... 40 0 ... 40
Roulement de sortie
Charge radiale dynamique FR dyn (max) [N] 196 196
Charge axiale dynamique FA dyn (max) [N] 98 98
Couple de renversement dynamique Mdyn (max) [Nm] 1,96 1,96

Untersetzung i [] 50 100
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 109 437

Untersetzung i [] 50 100
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 257 1026

Untersetzung i [] 50 100
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 3,68 14,7

Untersetzung i [] 50 100
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 32,8 131
Länge (ohne Bremse) L [mm] 157
Gewicht ohne Bremse m [kg] 0,5
Länge (ohne Bremse) L [mm] 173
Gewicht ohne Bremse m [kg] 0,76
Länge (ohne Bremse) L [mm] 84
Gewicht ohne Bremse m [kg] 0,07
Länge (ohne Bremse) L [mm] 127
Gewicht ohne Bremse m [kg] 0,25

Codeur moteur

Encoder
Type Inkrementell Inkrementell
Code E256ML E500ML
Spannungsversorgung 5 VDC +-5% 5 VDC +-5%
Signalform Rechteck Rechteck

Compatibilité avec les contrôleurs

Choisissez votre fournisseur

Product Maxon Motor-ESCON Maxon Motor-EPOS3 FAULHABER-SC5004 FAULHABER-SC5008 MATTKE-MMC 24/3 MATTKE-MMC 24/6 ESR Pollmeier-BN 6508 ESR Pollmeier-BN 6509
PMA
Controller Compatbility
DC Bus Voltage
18 VDC
24 ... 48 VDC
24 VDC
320 VDC
36 VDC
42 VDC
48 VDC
560 VDC
Motor Feedback
EnDat® + SIN/COS
EnDat® 2.1/01 SIE
EnDat® 2.2/22 MZE
EnDat® 2.2/22 SZE
HIPERFACE®
Inkrement. SIN/COS
Inkrement. TTL
Inkremental TTL DCO
Resolver 2-pole ROO
Resolver 2-polig
SSI + SIN/COS MGS
Temperature Sensor
KTY 84-130
PTC

A la demande

Disponible

  • Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

    Des questions sur le produit?

    Veuillez choisir le rapport de réduction

  • Comparer les produits

    Comparer les produits

    Maintenant comparez!

  • Guide produits

    A deux pas du produit adéquat

    Guide produits

Ces produits sont susceptibles de vous intéresser:

  • LynxDrive®

    Servomoteurs compacts et universels avec protection anticorrosion

    LynxDrive®

    Les servomoteurs de la série LynxDrive® se composent d’un moteur brushless et d’une cartouche de la série HFUC-2UH.

    Ils sont disponibles en 5 tailles et 6 rapports de réduction entre 30 et 160 et avec un couple d’accélération entre 9 Nm et 647 Nm. Le roulement de sortie à rouleaux croisés précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

    La série LynxDrive® offre de nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application : codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs.

    La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive®, a été spécialement développé pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et il est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

    Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. L'IP élevé ainsi que les traitements de protection des surfaces extérieures de ces servomoteurs permettent de les utiliser dans des environnements sévères.

  • RSF Mini

    RSF – Mini servomoteurs avec moteur brushless

    RSF Mini

    Les mini servomoteurs de la série RSF Mini se composent d’une mini-cartouche de réduction CSF et d’un moteur brushless à haute dynamique avec codeur incrémental.

    Ils sont disponibles en 5 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 100 et avec un couple d’accélération entre 0,13 Nm et 28 Nm. Leur grande précision garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.

    Avec le contrôleur HA-680 spécialement paramétré pour le pilotage du servomoteur RSF Mini, vous disposez d'un système complet d'asservissement. De plus, les servomoteurs RSF Mini sont compatibles avec la majorité des contrôleurs du marché.

;

Comparer les produits

Veuillez sélectionner les produits que vous souhaitez comparer et définissez leur tailles et leur rapport de réduction.


Tous les termes techniques sont détaillés dans le manuel technique.