Clients

de Harmonic Drive AG

Les produits Harmonic Drive® sont synonymes d’excellente précision et de haute qualité. Plus de 40 ans après sa création, Harmonic Drive AG s’affirme comme un fournisseur incontournable dans le domaine des entraînements de grande précision : servomoteurs, moteurs, moteurs couple, réducteurs elliptiques ou planétaires. Plus votre cahier des charges est complexe, mieux c’est !

Qualité assurée : Harmonic Drive AG est conforme à des normes DIN spécifiques à certaines branches, pour répondre notamment aux exigences de l’aérospatiale grâce à la norme DIN EN 9100. D‘autres normes ISO 14001 pour l‘environnement et ISO 14001 pour la sécurité au travail sont certifiées et contrôlées annuellement.

Nous proposons aujourd’hui plus de 23.000 produits différents dont plus de 80% spécifiques à des clients. Notre production est dimensionnée pour produire aussi bien en quantité qu’à l’unité. Cela est possible grâce à notre concept modulaire qui permet de réaliser des solutions spécifiques clients en peu de temps. Basé sur des composants éprouvés, ce concept ne remet pas en cause la fiabilité.

En outre, Harmonic Drive AG propose une large gamme de services, afin de garantir aux solutions Harmonic Drive® des qualités exceptionnelles pendant toute la durée de vie des produits.

N’hésitez pas à contacter notre service technique pour toute question concernant une réparation, le renvoi de produits défectueux ou bien l’état d’une commande de réparation ; nous serons ravis de vous aider !

Contacter le service clients ou le SAV

26 rue Emile Decorps
69100 Villeurbanne

T +33 04 37 23 66 30
F +33 04 37 23 59 61

info@harmonicdrive.fr