Planetengetriebe Planetengetriebe

Compacité inégalée

Les réducteurs planétaires Harmonic ont été développés pour offrir une compacité et une haute précision avec des rapports de réduction inférieurs à 45:1. Ces produits offrent les mêmes standards de qualité que les réducteurs classiques Harmonic Drive®.

HPGP

La série améliorée Permanent Precision®

Les réducteurs planétaires de la série HPGP sont disponibles en 6 tailles avec des rapports de réduction entre 4 et 45 et avec un couple d’accélération entre 10 et 2920 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

Voir le produit
Planetengetriebe Planetengetriebe

Jeu inférieur à un arc seconde

L’emploi d’une couronne déformable spécifique permet d’obtenir un jeu inférieur à un arc minute sans utilisation d’un mécanisme externe de rattrapage de jeu.

Pas de dégradation du jeu

L’emploi d’une couronne déformable spécifique a démontré par des tests et dans la pratique que le jeu ne se dégrade pas et reste constant sur toute la durée de vie du produit.

Répétabilité inférieure à 20 arc secondes

La précision de fabrication des composants et la couronne déformable permettent d’atteindre une répétabilité d’environ ±20 arc secondes.

Haut couple de renversement du roulement

Grâce à leur roulement de sortie à rouleaux croisés particulièrement compact et rigide, les réducteurs supportent un haut couple de renversement et offrent également de très bonnes précisions géométriques.

Rapport de réduction entre 3:1 et 45:1

Le choix parmi des rapports de réduction standards permet une fabrication économique  et un rapport qualité prix intéressant.